メカニカル部品技術窓口

| 呼び | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 肉厚 (mm) | ピッチ (mm) | 標準 質量 (g/m) | 許容圧力 常温 (MPa) | 耐負圧力 常温 (MPa) | 許容曲げ 半径常温 (mm) | 定尺 (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 359.0 | 378.5 | 1.5 | 49.0 | 3,900 | 0.02 | -0.007 | 350 | 10 |
| 400 | 410.0 | 431.0 | 1.5 | 49.0 | 4,500 | 0.02 | -0.007 | 420 | 10 |
| 500 | 512.0 | 532.0 | 1.5 | 49.0 | 6,000 | 0.02 | -0.005 | 560 | 10 |
※1.使用温度範囲は、-10~+50℃を目安にしてください(連続使用の場合は40℃以下としてください)。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
【特長】
・自由自在に伸縮でき、長さの調節が容易で約1/4にコンパクトに収納できます
・軽量で、柔軟性に優れます
・カットが容易で、取扱いが簡単です
【用途】
・ビルの空調用、鉱山・トンネル内での送・排気用、工事現場の送・排気用、その他一般集塵用や送・排気用
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ダクトホース 軽量タイプ・伸縮タイプ
4.3
ミスミ
ダクトホース アルミタイプ
4.1通常価格(税別):2,240円~

ミスミ
耐熱ダクトホース
3.6
栗本鐵工所
スパイラルダクト 直管
4.6通常価格(税別):879円~

ミスミ
ダクトホース 耐磨耗静電防止タイプ
4.7
ミスミ
ダクトホース 自在タイプ
4.3
ミスミ
ダクトホース 耐油タイプ
5
栗本鐵工所
アルミ コンパクトフレキ(Sタイプ)
4.7通常価格(税別):2,160円~

ミスミ
ダクトホース 透明タイプ
0