メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ブラケット 6284UG

型番:

6284UG
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

6284UGの仕様・寸法情報

種類
取付ブラケット
取付ブラケット固定部外径(φ)
10
材料
仕上
光沢クロメート処理
対応
オイルダンパー7012VG、7002VM用
注文コード
180-025-014
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

ブラケット 6284UG 外形図01

製品仕様

・材料:鋼
・仕上:ニッケルめっき
・質量:28g

型番リスト

表示件数
型番
6284UG
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,590
( 3,949 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オイルダンパー7012VG、7002VMに対応したブラケットです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブラケット 6284UGの型番6284UGのページです。 型番6284UGに関する仕様情報を記載しております。
ブラケット 6284UGのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブラケット 6284UG
ブラケット 9222SJ
ブラケット 7592TM
ブラケット 023189
ブラケット 023083
ブラケット 8261WJ
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格3,5901,8982,1731,4962,2261,395
通常出荷日4日目3日目4日目4日目4日目在庫品1日目
種類取付ブラケット取付ブラケット取付ブラケット取付ブラケット取付ブラケット取付ブラケット
取付ブラケット固定部外径(φ)1010106.18.18.1
材料
仕上光沢クロメート処理光沢クロメート処理光沢クロメート処理亜鉛めっき クロメート処理亜鉛めっき クロメート処理亜鉛めっき クロメート処理
対応オイルダンパー7012VG、7002VM用オイルダンパー7012VG、7002VM用オイルダンパー7012VG、7002VM用---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガススプリング・ガススプリング用ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト