メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ブラケット 8261WJ

型番:

8261WJ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

8261WJの仕様・寸法情報

種類
取付ブラケット
取付ブラケット固定部外径(φ)
8.1
仕様
アイレット径φ8
材料
仕上
亜鉛めっき クロメート処理
注文コード
180-022-719
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

ブラケット 8261WJ 外形図01

製品仕様

  • 材料:鋼
  • 仕上:亜鉛めっき、クロメート処理
  • 仕様:アイレット径φ8.1(直径8.1mm)
  • 許容伸長力:1,000N

型番リスト

表示件数
型番
8261WJ
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,251
( 1,376 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・アイレット径φ8.1(直径8.1mm)のLIFT-O-MATに対応したブラケット。
・C型止め輪で取り付けるタイプ。
【用途】
・収納扉などさまざまな用途に使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブラケット 8261WJの型番8261WJのページです。 型番8261WJに関する仕様情報を記載しております。
ブラケット 8261WJのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブラケット 8261WJ
ブラケット 023189
ブラケット 023083
ブラケット 8264WV
ブラケット 8268WB
STABILUS(スタビラス) ブラケット 8267WG
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格1,2511,7211,9981,5101,0201,614
通常出荷日在庫品1日目4日目4日目在庫品1日目在庫品1日目4日目
種類取付ブラケット取付ブラケット取付ブラケット取付ブラケット取付ブラケット取付ブラケット
取付ブラケット固定部外径(φ)8.16.18.18.16.16.1
仕様アイレット径φ8アイレット径φ6アイレット径φ8アイレット径φ8アイレット径φ6アイレット径φ6
材料
仕上亜鉛めっき クロメート処理亜鉛めっき クロメート処理亜鉛めっき クロメート処理亜鉛めっき クロメート処理亜鉛めっき クロメート処理亜鉛めっき クロメート処理

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガススプリング・ガススプリング用ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト