17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

直流電源装置 CCPS12-350型

通常単価(税別)
27,01528,731
税込単価
29,71731,604
通常出荷日:4日目

【特長】・1W型LED照明を、最大9個まで(3W型LED照明は最大3灯まで)直列につなげられます(指定...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

直流電源装置CCPS12-350型の寸法図

寸法図

規格表

型番入力電圧出力電圧出力電流主材料質量g分岐ハーネス(付属品)
CCPS12-350-H3AC100V~240VDC5~36V350mAポリカーボネート(PC)ホワイト260HERAコネクター付3本分岐ハーネス※
CCPS12-350-H9HERAコネクター付9本分岐ハーネス※

【付属品】

  • ※ 灯用接続部品。
  • ※ 十字穴付なべタッピンねじ3×12。
  • ※ HERAコネクター付3本分岐ハーネス(ショートハーネス2ヶ付き。型番:CCPS12-350-H3に付属)。
  • ※ HERAコネクター付9本分岐ハーネス(ショートハーネス8ヶ付き。型番:CCPS12-350-H9に付属)。

使用例

接続方法

2~3灯接続する場合。 対応LEDライト/LED-EYE1W型、SR45-LED型、SR68-LED型、ARF68-LED2型、LED-POINT1W型。

2~3灯接続する場合。
対応LEDライト/LED-EYE1W型、SR45-LED型、SR68-LED型、ARF68-LED2型、LED-POINT1W型。

4~9灯接続する場合。 対応LEDライト/LED-EYE1W型、LED-POINT1W型。

4~9灯接続する場合。
対応LEDライト/LED-EYE1W型、LED-POINT1W型。

1WのLEDライトを1灯だけ接続する場合。 電源装置と分岐ハーネスの間に1灯用接続部品を使用。

1WのLEDライトを1灯だけ接続する場合。
電源装置と分岐ハーネスの間に1灯用接続部品を使用。

注意・禁止事項

使用上の注意

  • ※ LED照明のON、OFF操作はAC100V側で行ってください。二次側で行うとLED照明が破損することがあります。
  • ※ ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

型番リスト

表示件数

仕様

注文コード

最小発注数量
Heraコネクター付3本分岐ハーネス
220-021-016
1個
Heraコネクター付9本分岐ハーネス
220-021-076
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,015
( 29,717 )
4日目
28,731
( 31,604 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1W型LED照明を、最大9個まで(3W型LED照明は最大3灯まで)直列につなげられます(指定LED照明については本カタログ掲載の各照明をご参照ください)。
・中継ハーネスCH型を使い、複数のLED照明と接続できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

直流電源装置 CCPS12-350型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
直流電源装置 CCPS12-350型
小型スイッチ SL-SW1-WT
LEDスリムライト 丸型埋込タイプ SL-RU2-100型
LEDタフライト SL-TGH型
LEDライト SL-GX531型
LAMP LEDタフライト SL-TGH型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格27,015-1,23611,730 -21,547 -10,69424,980 -
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目〜1日目4日目4日目
形状スポットタイプ関連部品リングタイプバータイプスポットタイプバータイプ
IP(防塵防水)IP無-IP無IP67FIP無IP67F
ホワイトホワイト---本体:シルバー、カバーガラス:クリア
品名直流電源装置小型スイッチ----
定格入力電圧(V)AC100~240125AC100DC24AC100-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

筐体用LEDカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト