17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

ACアダプター(DC直流電源) STD-24010T STD-24010T

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ACアダプター(DC直流電源) STD-24010T

販売終了

型番

STD-24010T

2020年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

出力電圧がDC24VのACアダプターです。
【特長】
・トラッキング防止機能付きです。
・φ2.1(プラグ径2.1mm)×φ5(プラグ径5mm)です。

ご注意

  • LEDライトを接続するときの容量は、定格消費電力の8割程度を上限としてください。

指定中の仕様・寸法情報

形状
関連部品
品名
ACアダプター(DC直流電源)
仕様
NT24-1S2410の代替品
定格入力電圧(V)
AC100~240
コード長さ(mm)
入力側:1600 出力側:1500
出力電圧(V)
DC24
トラスココード
380-8661
注文コード
220-017-899

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト