メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

PROTEX ステンレス鋼製ファスナー 掛代調節機構付 50-1546SS

型番:

50-1546SS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

50-1546SSの仕様・寸法情報

種類
平行型
材質
ステンレス
調整機能
あり
引張荷重(N)
255
仕上
バレル研磨
材料
ステンレス鋼(SUS304)
幅(mm)
16.2
穴数(個)
2
高さ(mm)
15.4
RoHS?
10

商品情報

外形図

PROTEX ステンレス鋼製ファスナー 掛代調節機構付 50-1546SS 外形図

製品仕様

型番材料仕上許容耐荷重N許容耐荷重kgf質量g
50-1546SSステンレス鋼(SUS304)バレル研磨25526135

型番リスト

表示件数
型番
50-1546SS
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,388
( 8,127 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・取り付け後でも、マイナスドライバーで掛代の調節が簡単にできます。
・本品は従来の50-546SSを仕様変更したものです。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PROTEX ステンレス鋼製ファスナー 掛代調節機構付 50-1546SSの型番50-1546SSのページです。 型番50-1546SSに関する仕様情報を記載しております。
PROTEX ステンレス鋼製ファスナー 掛代調節機構付 50-1546SSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PROTEX ステンレス鋼製ファスナー 掛代調節機構付 50-1546SS
ロック解除防止機構付ファスナー 掛代調節機能付 TF703LC
超強力ロック解除防止機構付ファスナー 掛代調節機能付 TF804TLC
ステンレス鋼製超強力ファスナー 掛代調節機能付 71-2553SS/70-2553SS
ステンレス鋼製超強力ファスナー 71-2573SS・70-2573SS 掛代調節機能付
ステンレス鋼製超強力ファスナー 掛代調節機能付 61-1610SS・60-1610SS
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格7,3883,07228,23515,490 -16,458 -15,385
通常出荷日4日目在庫品1日目3日目4日目4日目4日目
種類平行型平行型平行型平行型平行型平行型
材質ステンレススチールスチールステンレスステンレスステンレス
調整機能ありありありありありあり
引張荷重(N)255333310666137218911470
仕上バレル研磨光沢クロメート処理光沢クロメート処理バレル研磨バレル研磨バレル研磨

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト