17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

エアダンパーユニット S型

通常単価(税別)
54421
税込単価
59463
通常出荷日:4日目

【特長】・後付けできる、引き出しや引戸を静かにゆっくりと閉められるエアダンパーです。・空気を使用した緩...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

エアダンパーユニット S型

エアダンパーユニット S型

エアダンパーユニット S型

寸法図

寸法図

注意

  • エアーダンパーを組み合わせて使用する場合、スライドレールや引戸金物の取り付け・納まりが指定の寸法から変更になる場合があります。
  • エアーダンパーの機能には、扉質量・扉寸法のバランス、また、引戸の動きのスムーズさなどが影響します。実際に試作などで動作をご確認の上、ご使用ください。
  • 水気のある所では使用しないでください。

カバー

カバー(別売品)

カバー(別売品)

本体にカバーを装着した状態

本体にカバーを装着した状態

寸法図

寸法図

受座(別売品)

S-2021952-SP14

S-2021952-SP14

S-2022030-TS17

S-2022030-TS17

S-2022031-TP24

S-2022031-TP24

S-2022032-TS39

S-2022032-TS39

S-2022129-SMZ

S-2022129-SMZ

S-2022099-TX40

S-2022099-TX40

ダンパー本体

品番材料引き出し/扉質量質量
S-2022226-15ポリアセタール(POM)グレー15kg/1本32g
S-2022222-25ポリアセタール(POM)グレー25kg/1本32g
S-9002524-40ポリアセタール(POM)グレー40kg/1本34g

カバー

品番仕様材料質量
S-9002473ポリアセタール(POM)グレー11g
S-9002474ポリアセタール(POM)グレー11g

受座(別売品)

品番材料質量
S-2021952-SP14ポリアミド (PA)グレー2g
S-2022030-TS17ポリアミド (PA)ブラック6g
S-2022031-TP24ポリアミド (PA)ブラック30g
S-2022032-TS39ポリアミド (PA)ブラック31g
S-2022129-SMZポリアミド (PA)グレー7g
S-2022099-TX40亜鉛合金(ZDC)グレー / クリアー18g

型番リスト

表示件数

仕様

注文コード(形状はカタログ写真参照のこと)

品名

RoHS?最小発注数量
-
グレー
210-017-832
受座/引き出し・引戸
10
1個
-
ブラック
210-017-833
受座/引戸
10
1個
-
ブラック
210-017-834
受座/引戸(引き違い扉用)
10
1個
-
ブラック
210-017-835
受座/引戸(引き違い扉用)
10
1個
-
グレー
210-021-041
受座/引き出し
10
1個
グレー
210-021-042
カバー
10
1個
グレー
210-021-043
カバー
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54
( 59 )
4日目
118
( 130 )
4日目
421
( 463 )
4日目
421
( 463 )
4日目
73
( 80 )
4日目
268
( 295 )
4日目
250
( 275 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・後付けできる、引き出しや引戸を静かにゆっくりと閉められるエアダンパーです。
・空気を使用した緩衝機能のため、オイル漏れの心配がなく安心してご使用いただけます。
・受座はダンパー本体の取り付け位置や扉の仕様に合わせ、お選びください。
・扉質量15kg、25kg、40kgタイプがあります。
・ダンパー用カバー(別売品)もございます。
【用途】
・ダンパー本体と、受座(別売品)を組み合わせて使用。
・引き出しのスライドレールに最適。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアダンパーユニット S型のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
設備に使用
5
満足度:5.0
サンプルとして類似品各種を購入し比較検討した中の一商品です。今回は、当社の利用環境から強度不足と判断し使用を見合わせまし...もっと読む
1人が参考にしています。
設備品蓋部分に使用
5
満足度:5.0
自社設備品の蓋部分に対し開閉補助機構として使用しています。閉時の緩衝が可能となるため作業者の怪我防止になり助かっています...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアダンパーユニット S型
スライドレール (RS27S)
アルミスライドレール(ARS15S)
アルミスライドレール (ARS20S)
リニア型多目的スライドレール C2420
オールステンレス鋼製スライドレール SNS27S
メーカースガツネ工業イマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションスガツネ工業スガツネ工業
通常価格54-9991,251 -1,213 -1,2421,497 -
通常出荷日4日目在庫品1日目在庫品1日目4日目在庫品1日目在庫品1日目〜
用途関連部品直線引き出し用直線引き出し用直線引き出し用直線引き出し用直線引き出し用

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト