17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • ストローク(範囲)(mm)

    ~mm
  • レール長さ(範囲)(mm)

    ~mm
  • ストローク(mm)

    ~mm
  • レール長さ(mm)

    ~mm
  • 定格荷重(2本使用時)(N)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スライドレール 重量用 C3407

未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

スライドレール C3407 重量用の仕様

Accuride スライドレール 重量用 C3407:関連画像

スライドレール C3407 重量用 イメージ

スライドレール C3407 重量用の寸法例

 

(単位:mm)

 

Accuride スライドレール 重量用 C3407:関連画像

スライドレール C3407 重量用の寸法図1

Accuride スライドレール 重量用 C3407:関連画像

スライドレール C3407 重量用の寸法図2

型番 部品名 材料 仕上
(1) アウターレール 光沢クロメート処理(三価)
(2) 中間レール 光沢クロメート処理(三価)
(3) インナーレール 光沢クロメート処理(三価)
(4) リテーナー (亜鉛めっき鋼板)
(5) スチールボール

 

(単位:mm)

 

品番 レール長さ 移動距離 A B C D E F G H I 耐荷重N/ペア 耐荷重kgf/ペア 質量
C3407-12 304.8 330 76.2 127 - - 241.8 76.2 190.5 241.3 254 970N/ペア 98.9kgf/ペア 1.57kg/ペア
C3407-14 355.6 381 101.6 152.4 - 267.2 292.6 88.9 215.9 292.1 304.8 988N/ペア 100.7kgf/ペア 1.83kg/ペア
C3407-16 406.4 432 101.6 177.8 292.1 318 343.4 127 241.3 342.9 355.6 1000N/ペア 102kgf/ペア 2.11kg/ペア
C3407-18 457.2 483 101.6 203.2 317.5 368.8 394.2 127 292.1 393.7 406.4 1000N/ペア 102kgf/ペア 2.39kg/ペア
C3407-20 508 533 127 228.6 342.9 419.6 445 152.4 317.5 444.5 457.2 990N/ペア 101kgf/ペア 2.67kg/ペア
C3407-22 558.8 584 127 254 368.3 470.4 495.8 177.8 342.9 495.3 508 970N/ペア 98.9kgf/ペア 2.95kg/ペア
C3407-24 609.6 635 177.8 279.4 393.7 521.2 546.6 177.8 393.7 546.1 558.8 945N/ペア 96.4kgf/ペア 3.23kg/ペア
C3407-26 660.4 686 177.8 304.8 419.1 572 597.4 203.2 419.1 596.9 609.6 920N/ペア 93.8kgf/ペア 3.51kg/ペア
C3407-28 711.2 737 177.8 330.2 444.5 622.8 648.2 228.6 444.5 647.7 660.4 890N/ペア 90.8kgf/ペア 3.79kg/ペア
C3407-30 762 787 203.2 355.6 469.9 673.6 699 228.6 469.9 698.5 711.2 860N/ペア 87.7kgf/ペア 4.07kg/ペア

注意・禁止事項

  • ※ インナーレールと中間レールの組み合わせを変えないでください。
  • ※ 上表の耐荷重は、引き出し側のレールを伸ばした時のレールの中央部での静止荷重です。

この商品の推奨ねじ

  • M4バインド、またはM4トラスねじ

型番リスト

表示件数

ストローク(範囲)

(mm)

レール長さ(範囲)

(mm)

ストローク

(mm)

レール長さ

(mm)

定格荷重(2本使用時)

(N)

注文コード

RoHS?最小発注数量
151~350
151~350
330
304.8
970
190-021-732
10
1個
351~550
351~550
381
355.6
988
190-021-733
10
1個
351~550
351~550
432
406.4
1000
190-021-734
10
1個
351~550
351~550
483
457.2
1000
190-021-735
10
1個
351~550
351~550
533
508
990
190-021-736
10
1個
551~750
551~750
584
558.8
970
190-021-737
10
1個
551~750
551~750
635
609.6
945
190-021-738
10
1個
551~750
551~750
686
660.4
920
190-021-739
10
1個
551~750
551~750
737
711.2
890
190-021-740
10
1個
751~950
751~950
787
762
860
190-021-741
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,284
( 8,012 )
4日目
7,677
( 8,445 )
4日目
8,034
( 8,837 )
4日目
8,531
( 9,384 )
4日目
8,929
( 9,822 )
4日目
9,376
( 10,314 )
4日目
9,822
( 10,804 )
4日目
10,075
( 11,083 )
4日目
10,466
( 11,513 )
4日目
10,805
( 11,886 )
4日目

詳細情報

基本情報

インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
【特長】
・全開にするとレールが固定され、レバー操作で解除でき、同じレバーでインナーメンバーを取り外せます。
・中間メンバーとアウターメンバーが順序よく開閉するシーケンシャル機構付です。
【用途】
・重量物の搬送に適用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライドレール 重量用 C3407のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スライドレール 重量用 C3407
スライドレール 重量用 C501
オールステンレス鋼製スライドレール 重量用 ESR10
スライドレール C2002
スライドレール C2723
Accuride スライドレール C203
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格7,284-13,74621,335 -4,245 -1,797 -1,397 -
通常出荷日4日目在庫品1日目在庫品1日目4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
用途直線引き出し用直線引き出し用直線引き出し用直線引き出し用直線引き出し用直線引き出し用
スライド方式3段引3段引3段引2段引2段引2段引
レール材質ステンレス(SUS304)
定格荷重[2本使用時](範囲)(N)801~1,0002,001~4,0002,001~4,000---
高さ(mm)1623.823.29.59.59.5
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング