17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

LAMP ステンレス鋼製フリーストップ機構付トルクステー S-100T30型

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

LAMP ステンレス鋼製フリーストップ機構付トルクステー S-100T30型 外形図

寸法図

製品仕様

型番仕様主材料仕上トルク質量
S-100T30R右用ステンレス鋼(SUS430)光沢バレル研磨3±20%N・m
(30.6±20%kgf・cm)
100g
S-100T30L左用ステンレス鋼(SUS430)光沢バレル研磨100g

使用例

LAMP ステンレス鋼製フリーストップ機構付トルクステー S-100T30型 使用例1

イメージ1

写真は上蓋(右用)取付例

LAMP ステンレス鋼製フリーストップ機構付トルクステー S-100T30型 使用例2

イメージ2

写真は横開きの開き窓(右用)取付例

LAMP ステンレス鋼製フリーストップ機構付トルクステー S-100T30型 使用例3

イメージ3

取付面からステーのディスク面までの距離がわずか15mmと薄いため、内部のデッドスペースが少なく有効に活用できます。

LAMP ステンレス鋼製フリーストップ機構付トルクステー S-100T30型 使用例4

イメージ4

  • ※ 開き角度は、製品の取付位置によって変化します。70°は下図の上蓋 右用取付例に従って取り付けた場合です。

取付例

LAMP ステンレス鋼製フリーストップ機構付トルクステー S-100T30型 使用例5

上蓋 右用取付例

LAMP ステンレス鋼製フリーストップ機構付トルクステー S-100T30型 使用例6

横開き扉上部 右用取付例

商品特長詳細

選定サポート情報

扉質量選定表

  • ※ 扉をフリーストップさせるための、扉高さと扉質量の関係は下表の通りです。
  • ※ 下表は取付例に従って取り付けた場合の数値です。あくまでも目安としてください。
扉高さ(横開き時は扉幅)扉質量(1本使い)扉質量(2本使い)
2003.9kg以下7.8kg以下
2503.1kg以下6.2kg以下
3002.6kg以下5.2kg以下
3502.2kg以下4.4kg以下
4001.9kg以下3.8kg以下
4501.7kg以下3.4kg以下
5001.5kg以下3.0kg以下

注意・禁止事項

注意
  • ※ 連続動作(短時間での繰り返し動作)はしないでください。
  • ※ 水・油・潤滑剤などがかからないようにしてください。
  • ※ 2本以上で使用するときは、取付位置の寸法を一致させてください。

型番リスト

表示件数

仕様

トラスココード

注文コード

RoHS?最小発注数量
左用
380-2361
180-011-967
10
1個
右用
380-2370
180-011-966
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,515
( 2,767 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,432
( 2,675 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。
【特長】
・任意の位置で扉を保持できるフリーストップ機構付きです。
・筐体内の空間を有効に活用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP ステンレス鋼製フリーストップ機構付トルクステー S-100T30型のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
扉の開閉用として
5
満足度:5.0
左開きの重量18㎏の扉を作成した際に使用。 丁度いい負荷で開閉できます。 また、扉の最大開きストッパーにもなり、かなり優...もっと読む
0人が参考にしています。
PCディスプレイの角度調整
5
満足度:5.0
PCディスプレイを取り付けた木板の垂直方向確度変更で使っています。ダンパーの効きがちょうどよく、23インチのディスプレイ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LAMP ステンレス鋼製フリーストップ機構付トルクステー S-100T30型
LAMP フリーストップ機構付トルクステー S-52T15型
キャッチ機構付ステー
ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー YA-2020W型 ワイヤー付 PAT
LAMP ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー YA-0812型・YA-1216型
ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー YA-2020型 ワイヤーなし
メーカースガツネ工業スガツネ工業ミスミスガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格2,432-1,69771610,241 -5,355 -8,500
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目4日目在庫品1日目4日目
扉の開き方上開き / 上蓋 / 横開き下開き / 上開き / 上蓋 / 横開き上蓋上開き / 上蓋 / 横開き-上開き / 上蓋 / 横開き
種類真ん中折りステー真ん中折りステー真ん中折りステー重荷重用ステー重荷重用ステー重荷重用ステー
ストッパーフリーストップフリーストップ160°開いた状態でストップ全開時ストップ全開時ストップ全開時ストップ
ストッパー解除方法なしなし両端を持って強く閉じるワイヤー・ベルトスライドレバースライドレバー
ダンパー方向両方向両方向----

ステーカテゴリの売れ筋ランキング