17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

LAMP ソフトダウンステー SDS-200型・SDS-201型・SDS-210型

通常単価(税別)
2,4902,846
税込単価
2,7393,131
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

ラプコン機構を搭載した上蓋用のソフトダウンステーです。【特長】・左右兼用で、取り付けが簡単です。・扉を...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

LAMP ソフトダウンステー SDS-200型、SDS-201型、SDS-210型 製品仕様1

カラー

LAMP ソフトダウンステー SDS-200型、SDS-201型、SDS-210型 製品仕様2

マウンティングプレートSDS-A(SDS-210型に付属)

LAMP ソフトダウンステー SDS-200型、SDS-201型、SDS-210型 製品仕様3

マウンティングプレートSDS-B(SDS-200型、SDS-201型に付属)

型番主材料仕上/色トルク質量
SDS-200-WABS樹脂/鋼ニッケルめっき/ホワイト3.43~ 4.9N・m
(35~50kgf・cm)
153g
SDS-200-GABS樹脂/鋼ニッケルめっき/グレー153g
SDS-200-UABS樹脂/鋼ニッケルめっき/アンバー153g
SDS-201-WABS樹脂/鋼ニッケルめっき/ホワイト153g
SDS-201-GABS樹脂/鋼ニッケルめっき/グレー153g
SDS-201-UABS樹脂/鋼ニッケルめっき/アンバー153g
SDS-210-WABS樹脂/鋼ニッケルめっき/ホワイト159g
SDS-210-GABS樹脂/鋼ニッケルめっき/グレー159g
SDS-210-UABS樹脂/鋼ニッケルめっき/アンバー159g

付属品

  • マウンティングプレート
  • 十字穴付皿タッピンねじ3.5×14

扉のモーメント

  • 1本使いの場合、扉モーメント=3.43~4.9N・m(35~50kgf・cm)
  • 2本使いの場合は、上記モーメントの2倍まで対応できる
  • 扉の最大モーメント=扉質量(kg)×9.80665×回転軸中心から重心位置までの距離(m)

使用例

LAMP ソフトダウンステー SDS-200型、SDS-201型、SDS-210型 使用例1

取付例1

LAMP ソフトダウンステー SDS-200型、SDS-201型、SDS-210型 使用例2

取付例2

扉の閉じ方向にソフトダウンする、本図は一軸丁番(平丁番)、もしくはスライド丁番使用時の取付例
LAMP ソフトダウンステー SDS-200型、SDS-201型、SDS-210型 使用例3

SDS-200型、SDS-201型 取付図(上蓋70°右付の例。左付は対称取付となる。)

扉の閉じ方向にソフトダウンする、本図は一軸丁番(平丁番)、もしくはスライド丁番使用時の取付例
LAMP ソフトダウンステー SDS-200型、SDS-201型、SDS-210型 使用例4

SDS-210型取付図(上蓋105°右付の例。左付は対称取付となる。)

  • 吊元丁番の種類により、取付寸法が異なり、取付寸法(A、B、C)の基準は一軸丁番(平丁番)の場合はヒンジセンター、スライド丁番の場合は扉端面
  • ※印寸法の基準は扉の裏面

マウンティングプレートの取付方向

右付の場合はUS側Rの⇒矢印を上に向け取り付け、左付の場合はUS側Lの⇒矢印を上に向け取り付ける
LAMP ソフトダウンステー SDS-200型、SDS-201型、SDS-210型 使用例5

SDS-200型、SDS-201型

右付の場合はUS側Lの⇒矢印を上に向け取り付け、左付の場合はUS側Rの⇒矢印を上に向け取り付ける
LAMP ソフトダウンステー SDS-200型、SDS-201型、SDS-210型 使用例6

SDS-210型

商品特長詳細

注意・禁止事項

注意
  • ※ キャビネットおよび扉の設計、本品の取付位置は必ず指定寸法、水平、垂直度をお守りください。1枚の扉に複数個の製品を使用する場合、取付位置に差異がありますと、いずれかの製品に荷重負担が集中し、製品の寿命や機能に影響する可能性があります。取付時には十分にご注意ください。
  • ※ 扉を開く時、開き角度以上に押し上げないでください。また扉を閉じる時、無理に押し下げないでください。
  • ※ モーメントは扉、ハンドルなどのトルクを合算してお求めください。
  • ※ ねじ用接着剤を使用する場合は、樹脂部分を侵さないものをお使いください。

型番リスト

表示件数

ストッパー

仕様

注文コード

RoHS?最小発注数量
全開時ストップ
ソフトダウン キャッチ付
グレー
180-100-269
10
1個
全開時ストップ
ソフトダウン キャッチ付
アンバー
180-100-270
10
1個
全開時ストップ
ソフトダウン キャッチ付
ホワイト
180-100-268
10
1個
全開時ストップ
ソフトダウン キャッチ付
グレー
180-100-272
10
1個
全開時ストップ
ソフトダウン キャッチ付
アンバー
180-100-273
10
1個
全開時ストップ
ソフトダウン キャッチ付
ホワイト
180-100-271
10
1個
なし
ソフトダウン
グレー
180-100-275
10
1個
なし
ソフトダウン
アンバー
180-100-276
10
1個
なし
ソフトダウン
ホワイト
180-100-274
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,715
( 2,987 )
4日目
2,490
( 2,739 )
4日目
2,715
( 2,987 )
4日目
2,715
( 2,987 )
4日目
2,490
( 2,739 )
4日目
2,715
( 2,987 )
4日目
2,846
( 3,131 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,490
( 2,739 )
4日目
2,596
( 2,856 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ラプコン機構を搭載した上蓋用のソフトダウンステーです。
【特長】
・左右兼用で、取り付けが簡単です。
・扉を最大に開いた状態で保持します。
【用途】
・ドレッサーなどに最適。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP ソフトダウンステー SDS-200型・SDS-201型・SDS-210型のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
設備のメンテナンス時に使用しました
3
満足度:3.0
当社で請負った跳ね上げ式カウンター板のメンテナンス時に交換品として使用しました。いつもちょこちょこ、いろいろな商品を購入...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LAMP ソフトダウンステー SDS-200型・SDS-201型・SDS-210型
LAMP ラプコンステー HBF-ELAN型
LAMP ラプコンステー EZS-ELAN型
LAMP ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー YA-0812型・YA-1216型
LAMP ラプコンステー SLS-ELAN-TV型
ラプコンドアダンパー LDD-S型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格2,490-45,56924,4455,355 -6,931 -4,789 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目4日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
扉の開き方上蓋水平折戸スイング上開き-上開き横開き
種類ダンパーステー真ん中折りステーダンパーステー重荷重用ステー真ん中折りステー関連部品
ストッパー解除方法なしなしなしスライドレバーなし-
ダンパー方向閉じ方向両方向両方向---
材質鋼+ABS樹脂アルミニウム合金+ABS鋼+ABS樹脂ステンレス鋼(SUS304)アルミニウム合金+ABS
よく一緒に購入される商品

ステーカテゴリの売れ筋ランキング