17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

LAMP ステンレス鋼製 極薄型マグネットキャッチ MC-YN015S、MC-YN015SP

通常単価(税別)
528529
税込単価
581582
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ステンレス鋼製で耐食性に優れるマグネットキャッチです。【特長】・厚さ2.2mmの極薄サイズで邪魔になら...

詳細を確認
  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.920)を必ずご確認ください。
  • 水まわりや高温多湿環境下でご使用の場合、マグネットに付着した鉄粉から錆が発生する場合があります。80℃以下の場所で使用してください。
  • 受座は両側のヨークが2ヶ所とも当たり、直接蓋に当たらないように取り付けてください。直接当たると磁石が割れて使用できなくなる恐れがあります。
  • 本製品の取付面側には、必ずねじ及びリベットの逃げ加工を行ってください。これで取付ねじの頭部が浮かず製品の固定ができます(加工例および取付例参照)。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ステンレス鋼製 平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN015S/MC-YN015SPの仕様

ステンレス鋼製 平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN015S:関連画像

平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN015Sの外観
極薄型、防錆型

ステンレス鋼製 平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN015SP:関連画像

平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN015SPの外観
極薄型、防錆型

加工例および取付例(M3ねじの場合)

 

(単位:mm)

 

ステンレス鋼製 平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN015S:関連画像

平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN015S/MC-YN015SPの寸法図

※磁石は蓋の下に収納しています。

 
No.部品名材料仕上
(1)ヨークステンレス鋼(特殊材)バレル研磨
(2)ステンレス鋼(SUS304)素地
(3)磁石ネオジムエポキシ樹脂コーティング
(4)受座ステンレス鋼(特殊材)バレル研磨
 
品番仕様吸着力N吸着力kgf質量g
MC-YN015S本体のみ22.52.33.6
MC-YN015SP本体・受座・ねじ7.3

使用上のご注意

  • 水まわりや高温多湿環境下でご使用の場合、マグネットに付着した鉄粉から錆が発生する場合があります。
  • 80℃以上の場所では使用しないでください。
  • 吸着力にはばらつきがあります。現品にてご確認ください。
  • 受座は両側のヨークが2ヶ所とも当たるように、上蓋が直接受座に当たらないように取り付けてください。上蓋に直接当たると磁石が割れて使用できなくなる恐れがあります。
  • 本製品の取付面側には、必ずねじの逃げ加工を行ってください。これで取付ねじの頭部が浮かず製品の固定ができます。(加工例および取付例参照)
  • 製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

この商品の推奨ねじ

皿小ねじM3または皿木ねじ呼び3.1

型番リスト

表示件数

高さ

(mm)

受座材料

受座仕上

仕様

注文コード

RoHS?最小発注数量
2.2
-
-
本体のみ
140-020-672
10
1個
3.4
ステンレス鋼(特殊材)
バレル研磨
本体・受座・ねじ
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
529
( 582 )
在庫品1日目当日出荷可能
528
( 581 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ステンレス鋼製で耐食性に優れるマグネットキャッチです。
【特長】
・厚さ2.2mmの極薄サイズで邪魔にならず、スペースを有効活用できます
・ステンレス鋼製でさらに磁石にもエポキシ樹脂コーティングを施しているため防錆性に優れています
・ネオジム磁石を使用します
・コンパクトながら高吸着力です
・リベット取り付けも可能です
【用途】
・扉等の閉じた状態の保持に適用

ご注意

  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.920)を必ずご確認ください。
  • 水まわりや高温多湿環境下でご使用の場合、マグネットに付着した鉄粉から錆が発生する場合があります。80℃以下の場所で使用してください。
  • 受座は両側のヨークが2ヶ所とも当たり、直接蓋に当たらないように取り付けてください。直接当たると磁石が割れて使用できなくなる恐れがあります。
  • 本製品の取付面側には、必ずねじ及びリベットの逃げ加工を行ってください。これで取付ねじの頭部が浮かず製品の固定ができます(加工例および取付例参照)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP ステンレス鋼製 極薄型マグネットキャッチ MC-YN015S、MC-YN015SPのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
サイズ違いの部材用に
5
満足度:5.0
サイズ違いの部材用に別の装置で同じ構成、別サイズの部品が必要となり、ちょうどよい物があったので使用しました。
0人が参考にしています。
設備品の扉に使用
5
満足度:5.0
小型集塵機の扉開閉に使用しました。扉のサイズから出来るだけ小型、薄型の商品を探しておりこちらの商品を採択しました。結果良...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LAMP ステンレス鋼製 極薄型マグネットキャッチ MC-YN015S、MC-YN015SP
LAMP 平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN001・MC-YN001P
LAMP ステンレス鋼製 小型マグネットキャッチ MC-YN005型 センターヨーク型
ステンレス 極薄型マグネットキャッチ MC-159-SUS
薄型マグネットキャッチ MC-YN003
平行極薄型マグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-MC-159
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格528-307 -293 -3,2413581,628 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目4日目在庫品1日目在庫品1日目
種類マグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチ
マグネットキャッチ種類通常タイプ通常タイプ通常タイプ通常タイプ通常タイプ通常タイプ
マグネットキャッチ形状平行形面付平行形面付平行形面付平行形面付平行形埋込平行形面付
取付方法面付面付面付面付面付面付
保持力【範囲選択】(N)15.1~3015.1~30-30.1~7015.1~3030.1~70
よく一緒に購入される商品

キャッチカテゴリの売れ筋ランキング