17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

デュアルスナップキャッチ 295-9001型

通常単価(税別)
1,5531,700
税込単価
1,7081,870
通常出荷日:4日目

受座不要の、ワンタッチで取り付けできるキャッチ。【特長】・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシ...

詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

デュアルスナップキャッチ 295-9001型 外形図

製品仕様

デュアルスナップキャッチ 295-9001型 製品仕様1

取付加工図

デュアルスナップキャッチ 295-9001型 製品仕様2

固定側・取り外し側穴の許容位置ずれ範囲

No.部品名材 料仕上/色
(1)本体ポリアミド(PA)ブラック
(2)フック部焼結鋼光沢クロメート処理

規格表

型 番適応板厚
(固定側)
適応板厚
(取り外し側)
引張力N引張力kgf質量g
295-9001-52-100010.7~1.20.8~3151.536
295-9001-52-150011.2~1.7
295-9001-52-200011.7~2.2
295-9001-52-100030.7~1.2303
295-9001-52-150031.2~1.7
295-9001-52-200031.7~2.2
295-9001-52-100050.7~1.2505.1
295-9001-52-150051.2~1.7
295-9001-52-200051.7~2.2

使用例

デュアルスナップキャッチ 295-9001型 使用例

取付例

注意・禁止事項

  • この製品は輸入品のため「寸法・色調・作動感のばらつき」や、予告なく仕様変更等を行う場合があります。
  • 製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。
  • 引張力にはばらつきがあります。

型番リスト

表示件数

保持力【範囲選択】

(N)

吸着力/引張力/保持力

(N)

使用環境

適応板厚(固定側)

(mm)

注文コード

RoHS?最小発注数量
~15
15
-
0.7~1.2
140-025-385
10
1個
15.1~30
30
-
0.7~1.2
140-025-388
10
1個
30.1~70
50
-
0.7~1.2
140-025-391
10
1個
~15
15
-
1.2~1.7
140-025-386
10
1個
15.1~30
30
-
1.2~1.7
140-025-389
10
1個
30.1~70
50
-
1.2~1.7
140-025-392
10
1個
~15
15
-
1.7~2.2
140-025-387
10
1個
15.1~30
30
-
1.7~2.2
140-025-390
10
1個
30.1~70
50
標準
1.7~2.2
140-025-393
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,553
( 1,708 )
4日目
1,553
( 1,708 )
4日目
1,553
( 1,708 )
4日目
1,553
( 1,708 )
4日目
1,700
( 1,870 )
4日目
1,553
( 1,708 )
4日目
1,553
( 1,708 )
4日目
1,553
( 1,708 )
4日目
1,553
( 1,708 )
4日目

詳細情報

基本情報

受座不要の、ワンタッチで取り付けできるキャッチ。
【特長】
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要。
・3点ロッドシステムの代わりに使用し、扉閉時のがたつきを抑えることもできる。
・取り外し側加工穴のH寸法を10mm以上にすることで、キャッチ位置を調整できる。
・別売の専用工具で、筺体(枠)に取り付けた後でも取り外せる。(扉側は工具なしで外せる)
【用途】
・扉等の閉じた状態の保持に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デュアルスナップキャッチ 295-9001型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デュアルスナップキャッチ 295-9001型
スナップキャッチ 295-9002型
DIRAK ステンレス鋼製スナップキャッチ 295-9003-00-00005
キャッチ C882型
角型ジュラコンキャッチ C-131
LAMP プッシュラッチ MC-20型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業タキゲン製造スガツネ工業
通常価格1,553-1,733 -5,970147144472
通常出荷日4日目3日目〜4日目4日目在庫品1日目4日目
種類ドアキャッチドアキャッチドアキャッチドアキャッチドアキャッチドアキャッチ
ドアキャッチ種類プッシュキャッチプッシュキャッチプッシュキャッチクリップキャッチクリップキャッチプッシュキャッチ
取付方法埋込面付面付面付埋込面付
長さ【範囲選択】(mm)~4050.1~8050.1~80~40~40~40
長さ(mm)29.96161353835.5
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャッチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト