17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ダンパーキャッチ DC型

通常単価(税別)
3,6135,383
税込単価
3,9745,921
通常出荷日:3日目~4日目

横開き扉用のダンパーキャッチです。【特長】・2013年度グッドデザイン賞を受賞しました。・右開き・左開...

詳細を確認
  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ダンパーキャッチ DC型 外形図1

ダンパーキャッチ DC-90型 寸法図

ダンパーキャッチ DC型 外形図2

ダンパーキャッチ DC-100型 寸法図

ダンパーキャッチ DC型 外形図3

ダンパーキャッチ DC型 フェイス・プレート(ガラス扉用) 寸法図

製品仕様

ダンパーキャッチ DC型 製品仕様

ダンパーキャッチ DC型 イメージ

ダンパーキャッチ DC型 製品仕様2

ダンパーキャッチ DC型 フェイス・プレート(ガラス扉用) イメージ

取付位置AB
インセット扉C-戸先隙間量+324-戸先隙間量
アウトセット扉C+かぶせ量+3かぶせ量+24
ガラス加工寸法AB
インセット扉88-戸先隙間量24-戸先隙間量
アウトセット扉88+かぶせ量かぶせ量+24
No.品名材料仕上/色
(1)本体ポリアセタール(POM)/PBT 樹脂ダークグレー/ライトグレー
(2)トリガーポリアセタール(POM)ダークグレー
(3)フェイスプレート亜鉛合金(ZDC)クロムめっき
(4)スペーサーABS 樹脂ブラック
(5)トリガー位置決め治具PBT 樹脂ライトグレー
型番仕様最大扉幅最大扉高さ適応ガラス厚最大扉質量質量
DC-90木製扉用4506004kg46g
DC-90Gガラス扉用45060054kg71g
DC-100木製扉用6008007kg66g
DC-100Gガラス扉用60080057kg91g

付属品

  • 十字穴付トラスタッピンねじ4×30
  • 十字穴付トラスタッピンねじ4×16
  • 十字穴付トラス小ねじ4×12
  • トリガー位置決め治具
  • フェイスプレート(DC-90G、DC-100Gに付属)

使用例

ダンパーキャッチ DC型 使用例

ダンパーキャッチ DC型 フェイス・プレート(ガラス扉用) 取付例

ダンパーキャッチ DC型 使用例5

ダンパーキャッチ DC型 フェイス・プレート(ガラス扉用) ガラス扉穴加工図

ダンパーキャッチ DC型 使用例2

ダンパーキャッチ DC型 トリガー取付例

ダンパーキャッチ DC型 使用例3

ダンパーキャッチ DC-90型 取付例

ダンパーキャッチ DC型 使用例4

ダンパーキャッチ DC-100型 取付例

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

幅【範囲選択】

(mm)

(mm)

仕様

扉幅

(mm)

扉高さ

(mm)

適応ガラス厚

(mm)

扉質量

発注コード

注文コード

最小発注数量
91
20.1~40
40
フェイスプレートなし
450以下
600以下
-
4kg以下
486-0829
140-021-697
1個
91
20.1~40
40
フェイスプレート付(ガラス扉用)
450以下
600以下
5
4kg以下
-
140-021-698
1個
98
40.1~
50
フェイスプレートなし
600以下
800以下
-
7kg以下
486-0811
140-021-699
1個
98
40.1~
50
フェイスプレート付(ガラス扉用)
600以下
800以下
5
7kg以下
-
140-021-700
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,613
( 3,974 )
3日目
5,004
( 5,504 )
4日目
4,243
( 4,667 )
3日目
5,383
( 5,921 )
3日目

詳細情報

基本情報

横開き扉用のダンパーキャッチです。
【特長】
・2013年度グッドデザイン賞を受賞しました。
・右開き・左開きのどちらにも対応します。
・扉の仕様や取り付け方、質量・サイズに合わせて、4種類よりお選びください。
・DC-90型は、キャビネット正面に対し縦に取り付けるため、収納の邪魔になりにくい納まりです。
・DC-100型は、本体を天板下に押し当て、製品を木口面に合わせるだけで簡単に位置合わせができます。

ご注意

  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダンパーキャッチ DC型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダンパーキャッチ DC型
LAMP ダンパーキャッチ DC-200型
キャッチ C882型
デュアルスナップキャッチ 295-9001型
LAMP プッシュラッチ MC-20型
プッシュラッチ MC-37F型 面付タイプ
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格3,613-2,659 -1471,553 -472808
通常出荷日3日目〜4日目4日目4日目4日目在庫品1日目
種類ドアキャッチドアキャッチドアキャッチドアキャッチドアキャッチドアキャッチ
ドアキャッチ種類クリップキャッチクリップキャッチクリップキャッチプッシュキャッチプッシュキャッチプッシュキャッチ
取付方法面付面付面付埋込面付面付
長さ【範囲選択】(mm)80.1~80.1~~40~40~40~40
本体材料樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャッチカテゴリの売れ筋ランキング