17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ラプコンドアダンパー用受座スペーサー LDD-S-P型

通常単価(税別)
160
税込単価
176
通常出荷日:4日目

ラプコンドアダンバーLDD-S型用の受座スペーサー。【特長】・厚みは2mm、3mmの2タイプ。・スペー...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ラプコンドアダンパー用受座スペーサー LDD-S-P型 外形図

製品仕様

部品名材 料
本体ABS樹脂ブラック

規格表

型 番質量gA
LDD-S-P2 BL1.82
LDD-S-P3 BL2.83

使用例

取付例
取付仕様図(ドアの段差が5mmの場合)
取り付け前の確認
ラプコンドアダンパー用受座スペーサー LDD-S-P型 使用例1
ラプコンドアダンパー用受座スペーサー LDD-S-P型 使用例2

ドアの段差部分に受座スペーサーを配置し、受座にて挟みます。

ラプコンドアダンパー用受座スペーサー LDD-S-P型 使用例3

ドアの段差寸法を確認して、受座スペーサーを選定し
てください。

型番リスト

表示件数

仕様

注文コード

RoHS?最小発注数量
厚さ:2mm
270-021-019
10
1個
厚さ:3mm
270-021-020
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
160
( 176 )
4日目
160
( 176 )
4日目

詳細情報

基本情報

ラプコンドアダンバーLDD-S型用の受座スペーサー。
【特長】
・厚みは2mm、3mmの2タイプ。
・スペーサーを2枚組み合わせて使用でき、4、5、6mmの段差に対応。
・本品を付けたまま、LDD-S型の受座を上下、左右に位置調整可能。
【用途】
・段差のあるドアにLDD-S型を取り付ける際に使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラプコンドアダンパー用受座スペーサー LDD-S-P型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラプコンドアダンパー用受座スペーサー LDD-S-P型
ラプコンドアダンパー LDD-V型
ラプコンドアダンパー用調整治具 LDD-V-JIG型
加工治具 LDD-V-TMP型
ラプコンドアダンパー LDD-S型
LAMP スイングリフトダウン SLD型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格1604,667 -2,0744,2124,789 -17,310 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品ダンパーステー
材質ABS樹脂ABS樹脂メタクリル樹脂(PMMA)鋼+ABS樹脂
ブラックグレーオレンジクリアー-グレー
品名受座スペーサードアダンパー調整治具加工治具/ドアダンパー本体用+受座用ドアダンパー-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト