メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

加工治具 LDD-V-TMP型

通常単価(税別)
4,212
税込単価
4,633
通常出荷日:4日目

型番:LDD-V型の木への取り付け掘込加工が簡単に行えるステー。【特長】・ラプコンドアダンパーLDD-...

詳細を確認

型番:

LDD-V-TMP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LDD-V-TMPの仕様・寸法情報

種類
関連部品
材質
[樹脂] メタクリル樹脂(PMMA)
クリアー
品名
加工治具/ドアダンパー本体用+受座用
注文コード
270-024-568
-
-

商品情報

製品仕様

材 料
メタクリル樹脂(PMMA)クリアー

注意・禁止事項

  • 本製品には強い衝撃を与えたり落としたりしないでください。
  • 本製品は強風対策のドアダンパーではありません。ダンパーの効果が低下するため強風下でのご使用はおやめください。
  • ドアを必要以上に強く閉めるとダンパー効果が低下する場合があります。
  • ご使用になるケースロックによっては、ドアが閉まりきらない場合があります。
  • 本製品は屋内用に設計されています。屋外に取り付けないでください。
  • 湿気の多いところ、水滴がかかるところでの使用はおやめください。
  • 気密性の高い部屋の入口ではドアの閉じ速度やダンパー力が変化したり、ドアが閉まりきらない場合があります。
  • 使用場所の環境(気温、風およびドアに使用する丁番など)によっても閉じ速度が変わります。使用温度範囲は0~40度です。
  • 引込アームの上下方向に荷重を掛けたり、無理な負荷を加えないでください。破損する可能性があります。
  • 本製品の取り付け、および調整は、吊元丁番の調整後に行ってください。
  • 吊元丁番は本製品の適応ドア質量範囲内でご使用ください。
  • 本製品には、取付説明書を添付しています。取り付けの際、またご使用の前に必ずお読みください。
  • ご使用中も定期的に各ねじの緩みや脱落などがないかご確認ください。
  • 水平に取り付けてください。斜めになっていると機能しない場合があります。
  • 受座の上下調整後は、固定ナットをしっかりと締めてください。

型番リスト

表示件数
型番
LDD-V-TMP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,212
( 4,633 )
4日目

詳細情報

基本情報

型番:LDD-V型の木への取り付け掘込加工が簡単に行えるステー。
【特長】
・ラプコンドアダンパーLDD-V型に紙製の加工治具を添付している。
・メタクリル樹脂(アクリル樹脂)製なので使い回しができる。
・扉用と枠用のセットで展開している。
【用途】
・LDD-V型のルーターを使った木扉、枠の掘込加工を行う際に利用可能。
・扉用、枠用として最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

加工治具 LDD-V-TMP型の型番LDD-V-TMPのページです。 型番LDD-V-TMPに関する仕様情報を記載しております。
加工治具 LDD-V-TMP型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
加工治具 LDD-V-TMP型
ラプコンドアダンパー LDD-V型
ラプコンドアダンパー LDD-S型
LAMP ラプコン 隠しドアダンパー LDD-V 100型 重量ドア用
LAMP ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー YA-0812型・YA-1216型
天蓋用平型ワンタッチステー B-38
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業タキゲン製造
通常価格4,2124,667 -4,789 -38,651 -5,355 -454 -
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目〜4日目在庫品1日目在庫品1日目
種類関連部品関連部品関連部品重荷重用ステー / 関連部品重荷重用ステー真ん中折りステー
材質メタクリル樹脂(PMMA)ステンレス鋼(SUS304)冷間圧延ステンレス鋼板
クリアーグレー----
品名加工治具/ドアダンパー本体用+受座用ドアダンパードアダンパー---
注文コード270-024-568-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト