メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 軸穴径(mm)

    ~mm
  • 許容トルク範囲(N・m)

  • 許容トルク(N・m)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 外径 D(mm)

    ~mm
  • ロックボルト種類(M)

    ~mm
  • ロックボルト本数

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

キーレスブッシング スタンダードタイプ(センタリング機能付)

キーレスブッシング スタンダードタイプ(センタリング機能付) CL20X38FC
通常単価(税別)
1,861
税込単価
2,047
通常出荷日:6日目~99日目

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱ってお...

詳細を確認

型番:

CL20X38FC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CL20X38FCの仕様・寸法情報

種類
フランジ付
センタリング
あり
本体材質
[スチール] S45C
軸穴径(mm)
20
許容トルク範囲(N・m)
200.1~300.0
表面処理
なし
締結構造
シングルコーン形
締結方式
メカ式(くさび式)
許容トルク(N・m)
251
締付ボルト数
1本
許容スラスト荷重範囲(kN)
29.33
全長(mm)
42
外径 D(mm)
38
ロックボルト種類(M)
M5
ロックボルト本数
8
-
-

商品情報

製品仕様

型番締結方式締結構造種類締付ボルト数センタリング許容トルク許容スラスト荷重範囲本体材質表面処理軸穴径 d全長外径 D許容トルク範囲
CL22X40FCメカ式(くさび式)シングルコーン形フランジ付1本あり308N・m29.33kNS45Cなしφ2244.0mmφ40300.1~500.0N・m
CL65X87FCメカ式(くさび式)シングルコーン形フランジ付1本あり2432N・m77.90kNS45Cなしφ6592.0mmφ871000.1~3000.0N・m
CL40X62FCメカ式(くさび式)シングルコーン形フランジ付1本あり1019N・m51.93kNS45Cなしφ4067.0mmφ621000.1~3000.0N・m
CL32X50FCメカ式(くさび式)シングルコーン形フランジ付1本あり563N・m36.66kNS45Cなしφ3254.0mmφ50500.1~700.0N・m
CL16X30FCメカ式(くさび式)シングルコーン形フランジ付1本あり101N・m13.75kNS45Cなしφ1633.0mmφ30100.1~150.0N・m
CL19X33FCメカ式(くさび式)シングルコーン形フランジ付1本あり164N・m18.33kNS45Cなしφ1935.5mmφ33150.1~200.0N・m
CL15X29FCメカ式(くさび式)シングルコーン形フランジ付1本あり98N・m13.75kNS45Cなしφ1531.5mmφ2970.1~100.0N・m
CL6.35X20FCメカ式(くさび式)シングルコーン形フランジ付1本あり19N・m9.16kNS45Cなしφ6.3522.5mmφ202.0~20.0N・m
CL18X32FCメカ式(くさび式)シングルコーン形フランジ付1本あり153N・m18.33kNS45Cなしφ1834.5mmφ32150.1~200.0N・m
CL11X24FCメカ式(くさび式)シングルコーン形フランジ付1本あり46N・m9.16kNS45Cなしφ1126.5mmφ2420.1~50.0N・m
CL8X21FCメカ式(くさび式)シングルコーン形フランジ付1本あり28N・m9.16kNS45Cなしφ823.5mmφ2120.1~50.0N・m
CL5X16FCメカ式(くさび式)シングルコーン形フランジ付1本あり10N・m4.89kNS45Cなしφ518.5mmφ162.0~20.0N・m
CL10X23FCメカ式(くさび式)シングルコーン形フランジ付1本あり41N・m9.16kNS45Cなしφ1025.5mmφ2320.1~50.0N・m
CL6X19FCメカ式(くさび式)シングルコーン形フランジ付1本あり15N・m9.16kNS45Cなしφ621.5mmφ192.0~20.0N・m
CL60X82FCメカ式(くさび式)シングルコーン形フランジ付1本あり2287N・m77.90kNS45Cなしφ6087.0mmφ821000.1~3000.0N・m
CL45X67FCメカ式(くさび式)シングルコーン形フランジ付1本あり1138N・m51.93kNS45Cなしφ4572.0mmφ671000.1~3000.0N・m
CL17X31FCメカ式(くさび式)シングルコーン形フランジ付1本あり144N・m18.33kNS45Cなしφ1733.5mmφ31100.1~150.0N・m
CL70X97FCメカ式(くさび式)シングルコーン形フランジ付1本ありS45Cなしφ70103mmφ97
CL28X46FCメカ式(くさび式)シングルコーン形フランジ付1本あり490N・m36.66kNS45Cなしφ2850.0mmφ46300.1~500.0N・m
CL30X48FCメカ式(くさび式)シングルコーン形フランジ付1本あり525N・m36.66kNS45Cなしφ3052.0mmφ48500.1~700.0N・m
CL42X64FCメカ式(くさび式)シングルコーン形フランジ付1本あり1061N・m51.93kNS45Cなしφ4269.0mmφ641000.1~3000.0N・m
CL20X38FCメカ式(くさび式)シングルコーン形フランジ付1本あり251N・m29.33kNS45Cなしφ2042.0mmφ38200.1~300.0N・m
CL55X77FCメカ式(くさび式)シングルコーン形フランジ付1本あり1939N・m72.70kNS45Cなしφ5583.0mmφ771000.1~3000.0N・m
CL12X26FCメカ式(くさび式)シングルコーン形フランジ付1本あり68N・m13.75kNS45Cなしφ1228.5mmφ2650.1~70.0N・m
CL24X42FCメカ式(くさび式)シングルコーン形フランジ付1本あり332N・m29.33kNS45Cなしφ2446.0mmφ42300.1~500.0N・m
CL38X60FCメカ式(くさび式)シングルコーン形フランジ付1本あり955N・m51.93kNS45Cなしφ3865.0mmφ60700.1~1000.0N・m

型番リスト

表示件数
型番
CL20X38FC

軸穴径

(mm)

許容トルク範囲

(N・m)

許容トルク

(N・m)

許容スラスト荷重範囲

(kN)

全長

(mm)

外径 D

(mm)

ロックボルト種類

(M)

ロックボルト本数

最小発注数量
20
200.1~300.0
251
29.33
42
38
M5
8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,861
( 2,047 )
6日目〜

詳細情報

基本情報

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。
お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。
CAPT社は国内外で高品質で安価なキーレスブッシング、スプロケットを展開しています。
中国のみならず日本メーカーの採用も増えています。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キーレスブッシング スタンダードタイプ(センタリング機能付)の型番CL20X38FCのページです。 型番CL20X38FCに関する仕様情報を記載しております。
キーレスブッシング スタンダードタイプ(センタリング機能付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キーレスブッシング スタンダードタイプ(センタリング機能付)
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 キーレスブッシング スタンダードタイプ センタリング機能付
キーレスブッシング センタリングタイプ SES
メカロック MA スタンダードタイプ
【クリーン洗浄品】メカロック スタンダードタイプ
メカロック MSA 防錆スタンダードタイプ(ステンレス仕様)
メーカーCAPT(シー・エー・ピー・ティ)ミスミSS(エス・エス)アイセルミスミアイセル
通常価格1,8612,050 -2,393 -5,617 --10,988 -
通常出荷日6日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜3日目在庫品1日目
種類フランジ付スタンダードタイプフランジ付フランジ付スタンダードタイプフランジ付
センタリングありセンタリング機能付ありありセンタリング機能付あり
本体材質S45CS45C中炭素鋼S45CS45CSUS304ステンレス
表面処理なしなしなしなしなしなし
締結構造シングルコーン形シングルコーン形シングルコーン形シングルコーン形シングルコーン形シングルコーン形
よく一緒に購入される商品

キーレスブッシング(締結継手)カテゴリの売れ筋ランキング