17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

アジャスターベース SDY-L型

通常単価(税別)
50,709115,384
税込単価
55,780126,922
通常出荷日:4日目

SDY-TRSB型、SDY-TRAS型、SDY-MS型用のアジャスターベース。【特長】・メートルねじと...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

アジャスターベース SDY-L型の詳細

アジャスターベース SDY-L型:関連画像

型番SDY-LMB-42、SDY-LTB-42 イメージ図

アジャスターベース SDY-L型:関連画像

型番SDY-LMB-52、SDY-LMB-60、SDY-LTB-52、SDY-LTB-60 イメージ図

アジャスターベース SDY-L型:関連画像

アジャスターベース SDY-L型 取付例

アジャスターベース SDY-L型の仕様

品番 材料 仕上 d D D1 D2 H h1 h2 A 質量kg
SDY-LMB-42 黄銅 無電解ニッケルめっき メートルねじ(M42) 97 77 60 40 22 18 9.4 1.2
SDY-LMB-52 メートルねじ(M52) 107 87 70 50 30 20 11.4 1.64
SDY-LMB-60 メートルねじ(M60) 117 97 80 60 40 2.15
SDY-LTB-42 台形ねじ(Tr42×6) 97 77 60 50 32 18 9.4 1.33
SDY-LTB-52 台形ねじ(Tr52×7) 107 87 70 60 40 20 11.4 1.8
SDY-LTB-60 台形ねじ(Tr60×8) 117 97 80 70 50 2.36
  • ※ 表組中のアルファベットは下の寸法図と対応しています。

アジャスターベース SDY-L型の寸法

 

(単位:mm)

 

アジャスターベース SDY-L型:関連画像

アジャスターベース SDY-L型 寸法図

型番リスト

表示件数

適用ねじサイズ

(mm)

直径

(mm)

高さ

(mm)

トラスココード

注文コード

RoHS?最小発注数量
M42
97
40
777-8082
200-024-353
10
1個
M60
117
60
-
200-024-355
10
1個
Tr42X6
97
50
-
200-024-356
10
1個
Tr52X7
107
60
-
200-024-357
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,709
( 55,780 )
4日目
62,175
( 68,393 )
4日目
88,078
( 96,886 )
4日目
115,384
( 126,922 )
4日目

詳細情報

基本情報

SDY-TRSB型、SDY-TRAS型、SDY-MS型用のアジャスターベース。
【特長】
・メートルねじと台形ねじがある。
・推奨ねじは六角穴付ボルトM8。
【用途】
・アジャスターと一緒に使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アジャスターベース SDY-L型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アジャスターベース SDY-L型
アジャスターベース AD-555型
アジャスターベース SC-124型
アジャスターベース AD-554型 M8用
ステンレス鋼製アジャスターベース AP36型
アジャスターベース AD-562 M8用
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格50,709-82 -20 -330338 -231
通常出荷日4日目3日目〜3日目〜3日目在庫品1日目3日目
種類レベリングマウント・ベースプレートレベリングマウント・ベースプレートレベリングマウント・ベースプレートレベリングマウント・ベースプレートレベリングマウント・ベースプレートレベリングマウント・ベースプレート
材質黄銅亜鉛スチールスチールステンレススチール
本体材質黄銅亜鉛合金ステンレス鋼
本体表面処理無電解ニッケルメッキ有色クロメート有色クロメート有色クロメート素地有色クロメート
形状丸型-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アジャスタ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト