メカニカル部品技術窓口
首振り機構付の重量用ステンレス鋼製アジャスター。【特長】・焼き付き(かじり)防止処理を施している・底部...
詳細を確認
(単位:mm)

重量用ステンレス鋼製アジャスター SDY-MASR型の外観

重量用ステンレス鋼製アジャスター SDY-MASR型の寸法図
| No. | 部品名 | 材料 | 仕上/色 |
|---|---|---|---|
| (1) | 本体 | ステンレス鋼(SUS304) | 電解研磨 |
| (2) | ねじ部 | ||
| (3) | 底部 | ニトリルゴム(NBR) | ブラック |
| 品番 | d | H | h1 | h2 | h3 | h4 | S | B | 耐荷重N | 耐荷重kgf | 質量kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDY-MASR-20-150 | M20 | 208 | 31 | 4 | 13 | 16 | 150 | 30 | 14700 | 1500 | 1.08 |
| SDY-MASR-20-200 | 258 | 200 | 1.18 | ||||||||
| SDY-MASR-24-150 | M24 | 219 | 39.6 | 4.4 | 15 | 19 | 150 | 36 | 19600 | 2000 | 1.3 |
| SDY-MASR-24-200 | 269 | 200 | 1.46 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
28,477円 ( 31,325円 ) | 4日目 |
40,587円 ( 44,646円 ) | 4日目 |
45,259円 ( 49,785円 ) | 4日目 |
45,560円 ( 50,116円 ) | 4日目 |
51,234円 ( 56,357円 ) | 4日目 |
首振り機構付の重量用ステンレス鋼製アジャスター。
【特長】
・焼き付き(かじり)防止処理を施している
・底部は滑りにくいニトリルゴム製のため床面を傷めない
・約40°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合も水平に保つ
・荷重が分散するため耐久性に優れる
【用途】
・装置の高さ調節の脚として



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
アジャスタパッド 標準タイプ
4.6通常価格(税別):133円~

ミスミ
アジャスタパッド 重荷重タイプ
4.7通常価格(税別):376円~

ミスミ
アジャスタパッド 固定タイプ
4.5通常価格(税別):347円~

ミスミ
ラバーベースアジャスタ
4.5通常価格(税別):323円~

ミスミ
アジャスタパッド 滑り防止タイプ
4.4通常価格(税別):231円~

ミスミ
アジャスタパッドユニット
4通常価格(税別):1,007円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アジャスタパッド 中荷重タイプ
5通常価格(税別):230円~

ミスミ
卓上ベース
4.4通常価格(税別):162円~

ミスミ
防振パッド 重荷重タイプ
4.9通常価格(税別):1,002円~