メカニカル部品技術窓口
首振り機構付のステンレス鋼製アジャスター。【特長】・焼き付き(かじり)防止処理を施しています・約40°...
詳細を確認(単位:mm)

重量用ステンレス鋼製アジャスター SDY-MAS型の外観

重量用ステンレス鋼製アジャスター SDY-MAS型の寸法図
| 型番 | 部品名 | 材料 | 仕上 |
|---|---|---|---|
| (1) | 本体 | ステンレス鋼(SUS304) | 電解研磨 |
| (2) | ねじ部 |
| 品番 | d | H | h1 | h2 | S | B | 耐荷重N | 耐荷重kgf | 質量kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDY-MAS-24-150 | M24 | 197 | 15 | 19 | 150 | 36 | 19600 | 2000 | 1.75 |
| SDY-MAS-24-200 | 247 | 200 | 1.91 | ||||||
| SDY-MAS-30-150 | M30 | 202 | 20 | 24 | 150 | 46 | 24500 | 2500 | 2.24 |
| SDY-MAS-30-200 | 252 | 200 | 2.54 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
41,994円 ( 46,193円 ) | 4日目 |
46,665円 ( 51,332円 ) | 4日目 |
51,645円 ( 56,810円 ) | 4日目 |
57,488円 ( 63,237円 ) | 4日目 |
首振り機構付のステンレス鋼製アジャスター。
【特長】
・焼き付き(かじり)防止処理を施しています
・約40°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合も水平に保ちます。また、荷重が分散するため耐久性に優れます
【用途】
・装置の高さ調節の脚として



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
アジャスタパッド 標準タイプ
4.6通常価格(税別):133円~

ミスミ
アジャスタパッド 重荷重タイプ
4.7通常価格(税別):376円~

ミスミ
アジャスタパッド 固定タイプ
4.5通常価格(税別):347円~

ミスミ
ラバーベースアジャスタ
4.5通常価格(税別):323円~

ミスミ
アジャスタパッド 滑り防止タイプ
4.4通常価格(税別):231円~

ミスミ
アジャスタパッドユニット
4通常価格(税別):1,007円~

ミスミ
防振パッド 重荷重タイプ
4.9通常価格(税別):1,002円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アジャスタパッド 中荷重タイプ
5通常価格(税別):230円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アジャスタパッド 標準タイプ
4.7通常価格(税別):110円~