17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

スプロケット 06Bシリーズ 軸穴加工品 [FB06B1]

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スプロケット 06Bシリーズ 軸穴加工品 [FB06B1]

販売終了

型番

FB06B1-10-10

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。CAPT社は国内外で高品質で安価なキーレスブッシング、スプロケットを展開しています。中国のみならず日本メーカーの採用も増えています。

指定中の仕様・寸法情報

スプロケット形状
B形
呼び番号
06
歯数(T)
10
列数
1
軸穴径 D(mm)
10
材質
[スチール] S45C
チェーンタイプ
RS
軸種類
軸穴加工指定
表面処理
なし
軸穴公差
H7
キー溝公差
H9
-
-

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト