17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

RAM マウンティングシステム クランプ座付ボール RAM-B-121B

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

RAM マウンティングシステム クランプ座付ボール

販売終了

型番

RAM-B-121B

2022年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

丸パイプ状のものに取り付けるための座付きボールです。
【特長】
・用途に応じてさまざまなところに取り付けできる、汎用性に優れたマウントシステムです。
・耐久性・耐震性に優れます。
・部品は豊富な種類の中から、相互に交換可能で、取り付けも簡単です。
・自動車、ボート、トラック、スノーモービル、トラクター、オートバイ、フォークリフトなどでの使用に最適です。
【用途】
・携帯電話機・無線機・魚群探知機・CDプレーヤー・監視カメラ・照明灯・ランタン・フォグランプ・ナビシステム・パソコン・ビデオカメラ・カメラなどのマウントシステムに適用。

指定中の仕様・寸法情報

種類
クランプ・ホルダー・取付部品
マウンティングシステム種類
フレキシブルアーム
材質
アルミニウム
表面処理
焼付塗装
取付場所
壁面
サイズ
B(中)
取付可能部品
ホルダー、本体
注文コード
210-049-530

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト