メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

配線孔キャップ LN72S型

通常単価(税別)
356
税込単価
392
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

片側はめ込みタイプの配線孔キャップ LN72S型です。【特長】・蓋を外せば、さらに口径を大きくとれます...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

LN72S-BL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LN72S-BLの仕様・寸法情報

適応板厚(mm)
30~40
材料
ABS樹脂
仕上/色
ブラック
蓋のスリット幅寸法(mm)
19
外径(mm)
37X72
取付穴寸法(mm)
32X67
注文コード
210-021-707
RoHS?
10

商品情報

配線孔キャップ LN72S型の詳細

配線孔キャップ LN72S型:関連画像

配線孔キャップ LN72S型 イメージ

配線孔キャップ LN72S型の寸法

 

(単位:mm)

 

配線孔キャップ LN72S型:関連画像

配線孔キャップ LN72S型 寸法図

 

(単位:mm)

 

配線孔キャップ LN72S型:関連画像

配線孔キャップ LN72S型 取付穴加工図

型番リスト

表示件数
型番
LN72S-BL
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
356
( 392 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

片側はめ込みタイプの配線孔キャップ LN72S型です。
【特長】
・蓋を外せば、さらに口径を大きくとれます。
・色:ホワイト/ブラック。
・材料:ABS樹脂。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

配線孔キャップ LN72S型の型番LN72S-BLのページです。 型番LN72S-BLに関する仕様情報を記載しております。
配線孔キャップ LN72S型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
配線孔キャップ LN72S型
穴埋めキャップ KD型
DIRAK ワイヤーキャッチ 214型 配線結束ブラケット
配線孔キャップ S93-14SL
配線孔キャップ PC2004型
配線孔キャップ SALSA
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格35660545 -78915,567 -2,197 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目4日目在庫品1日目3日目在庫品1日目〜
適応板厚(mm)30~400.8~3.21.3~2---
材料ABS樹脂ポリアミド(PA)ポリアミド(PA)ABS樹脂亜鉛合金(ZDC)/アルミニウム合金ポリエチレン(PE)/ステンレス鋼
仕上/色ブラックブラックブラックシルバーマットシルバーブラック/ヘアライン
蓋のスリット幅寸法(mm)19-----
外径(mm)37X7238----

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト