メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

水栓パーツ 分岐栓セラミックバルブ

通常単価(税別)
1,959
税込単価
2,155
通常出荷日:7日目

水周り・水道関連で非常に数多くの商品を取り揃えている水生活製作所製の水栓パーツ 分岐栓セラミックバルブ...

詳細を確認

型番:

JF-V2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JF-V2の仕様・寸法情報

バルブ種類
分岐バルブ
本体形状
ストレート
本体材質
黄銅
使用流体
水 / 空気
本体ライニング
シリコン
高さ H(mm)
43

商品情報

外形図

水栓パーツ 分岐栓セラミックバルブ 外形図

製品仕様

  • 分岐栓用交換パーツ
  • 材質:黄銅・シリコン
  • 対応製品:BP205、BP214シリーズ、T12J-SM
水栓パーツ 分岐栓セラミックバルブ 分岐栓

型番リスト

表示件数
型番
JF-V2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,959
( 2,155 )
7日目

詳細情報

基本情報

水周り・水道関連で非常に数多くの商品を取り揃えている水生活製作所製の水栓パーツ 分岐栓セラミックバルブ。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水栓パーツ 分岐栓セラミックバルブの型番JF-V2のページです。 型番JF-V2に関する仕様情報を記載しております。
水栓パーツ 分岐栓セラミックバルブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水栓パーツ 分岐栓セラミックバルブ
937 青銅製フランジ型レバー式 バルブ
HG-3S型 冷温水バルブ
HG-3A型 冷温水バルブ
F号ボールタップ専用 パイロットバルブ (25・40・50mm用)
ステンレス製パッキン仕様ゲージバルブ(捻込、フランジ式)
メーカー水生活製作所(早川バルブ)日東バルブベンベンアイエス工業所スリーエム工業
通常価格1,95959,507 -10,690 -8,225 -6,781 -149,010
通常出荷日7日目8日目5日目5日目4日目7日目
バルブ種類分岐バルブフートバルブ冷温水バルブ冷温水バルブパイロットバルブゲージバルブ
本体形状ストレートストレートストレートアングルアングルアングル
本体材質黄銅CAC406CAC406ニッケルクロムメッキCAC406ニッケルクロムメッキCAC902ステンレス
使用流体水 / 空気水 / 油 / 薬品
本体ライニングシリコンなしなしなしなしなし

各種用途バルブカテゴリの売れ筋ランキング