17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

波板スクリュー(鉄下地・木下地)【100個入り】

通常単価(税別)
3,2863,828
税込単価
3,6154,211
通常出荷日:4日目

【木下地】材質は、ねじ部は鉄、傘部はポリカーボネート、スポンジ部はEVA。耐熱・対候性に優れる劣化しに...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

品名

サイズ

JANコード

入り数

(ヶ)

最小発注数量
ナミイタスクリュ(テツシタジ)
5X25
4979874828590
100
クリア
1パック

100個入り

ナミイタスクリュ(テツシタジ)
5X25
4979874828606
100
ブロンズ
1パック

100個入り

ナミイタスクリュ(モクシタジ)
5X35
4979874828613
100
クリア
1パック

100個入り

ナミイタスクリュ(モクシタジ)
5X35
4979874828620
100
ブロンズ
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,286
( 3,615 )
4日目
3,481
( 3,829 )
4日目
3,828
( 4,211 )
4日目
3,457
( 3,803 )
4日目

詳細情報

基本情報

【木下地】
材質は、ねじ部は鉄、傘部はポリカーボネート、スポンジ部はEVA。耐熱・対候性に優れる劣化しにくい材質です。下地が木の場合、ポリカ波板の取り付けに使用します。

【鉄下地】
材質は、ねじ部:鉄(焼入れ処理)、傘部:ポリカーボネート(耐熱・耐候性に優れる劣化しにくい)、スポンジ部:EVA(燃やしてもダイオキシンは発生しない)。インパクト(電動)ドライバーで簡単施工可能。下地が鉄の場合に使用。

商品情報

規格表

単位:mm
型番サイズ(太さ×長さ)
4979874253859 5×35クリアー
4979874253866 5×35ブロンズ

※寸法には多少の公差があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

波板スクリュー(鉄下地・木下地)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
波板スクリュー(鉄下地・木下地)
ラスパート タイトフレームビス 木下地用
石こうボードビス 木下地用 赤箱
ステンレスSUSXM-7 石こうボードビス 木下地用
フラワーヘッド ALC 木下地 十字穴付
スクリュー釘(ステンレス)
メーカー八幡ねじ若井産業若井産業若井産業ヤマヒロトラスコ中山
通常価格3,286-5,3844,860 -8,916 -3,350490 -
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
種類波板用ねじ関連部品関連部品関連部品木ねじ
材質樹脂スチールスチールSUSXM-7スチールSUS304
表面処理なし塗装・コーティング塗装・コーティングなしクロメートメッキなし
取付穴形状なし四角穴十字穴十字穴十字穴なし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建材用スクリューカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト