17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さ

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 入り数(ヶ)

    ~mm
  • 注文単位(ヶ)

    ~mm
  • 頭径(mm)

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

軽天ビス【300~1000個入り】

軽天ビス
通常単価(税別)
9731,167
税込単価
1,0701,284
通常出荷日:4日目

材質は鉄で、ユニクロメッキです。ラッパ形状のビスで、打ち込み速度が速く、うすい鉄板に下穴をあけずに打ち...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さ

JANコード

入り数

(ヶ)

注文単位

(ヶ)

頭径

(mm)

最小発注数量
3
20
4944825539931
1000
1
D=7
1パック

1000個入り

3.5
22
4944825539948
1000
1
D=8
1パック

1000個入り

3.5
25
4944825539955
800
1
D=8
1パック

800個入り

3.5
32
4944825539962
500
1
D=8
1パック

500個入り

3.5
41
4944825539979
400
1
D=8
1パック

400個入り

3.5
51
4944825539986
300
1
D=8
1パック

300個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,167
( 1,284 )
4日目
1,040
( 1,144 )
4日目
1,026
( 1,129 )
4日目
1,051
( 1,156 )
4日目
1,051
( 1,156 )
4日目
973
( 1,070 )
4日目

詳細情報

基本情報

材質は鉄で、ユニクロメッキです。ラッパ形状のビスで、打ち込み速度が速く、うすい鉄板に下穴をあけずに打ち込むことができます。
1.2mmまでの薄鉄板の軽鉄施工です。内装、外装、設備など、あらゆる軽鉄施工に使用します。

商品情報

軽天ねじ:関連画像

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軽天ビスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽天ビス
軽天ビスラッパ
軽天ビス フレキ
ユニクロ 軽天ビス
軽天ビス白
カラー軽天ビス 白
メーカー八幡ねじ大里八幡ねじ大里大里八幡ねじ
通常価格973-151 -973 -339 -3201,910 -
通常出荷日4日目5日目4日目5日目5日目4日目
種類軽天ビス軽天ビス軽天ビス軽天ビス軽天ビス軽天ビス
材質スチールスチールスチール
表面処理ユニクロメッキユニクロメッキユニクロメッキユニクロメッキユニクロメッキユニクロメッキ
取付穴形状十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴
販売単位箱・パック箱・パック箱・パック箱・パック箱・パック箱・パック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建材用スクリューカテゴリの売れ筋ランキング