メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • サイズ

  • JANコード

    ~mm
  • 入り数(ヶ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ワッシャー木用ねじNP【80個入り】

通常単価(税別)
727
税込単価
800
通常出荷日:6日目

【特長】・材質は鉄で、ユニクロめっき。・大きな座面が金具をしっかり固定します。・下穴なしでねじ込めます...

詳細を確認
  • 【取り扱い終了品】一部商品において、在庫がなくなり次第、取り扱い終了となります。メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。
    代替品はございません。

型番:

4979874003607
解除
  • この商品は2パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (80個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

4979874003607の仕様・寸法情報

種類
関連部品
品名
ワッシャーモクヨウネジNP
サイズ
4.2X50
JANコード
4979874003607
入り数(ヶ)
80
-
-

型番リスト

表示件数
型番
4979874003607

サイズ

JANコード

入り数

(ヶ)

最小発注数量
4.2X50
4979874003607
80
2パック

80個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
727
( 800 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質は鉄で、ユニクロめっき。
・大きな座面が金具をしっかり固定します。
・下穴なしでねじ込めます。
・先端が鋭いVカットになっており、木割れを防ぎます。
・ドライバー2番。
・シンプソン金具にも合います。

ご注意

  • 【取り扱い終了品】一部商品において、在庫がなくなり次第、取り扱い終了となります。メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。
    代替品はございません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワッシャー木用ねじNPの型番4979874003607のページです。 型番4979874003607に関する仕様情報を記載しております。
ワッシャー木用ねじNPのレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
部品の組み立て
5
満足度:5.0
メーカーとの直接の取引では取引額が少なすぎるので月末締めでの取引が出来ないため、ミスミさんで取扱いがあり重宝しています。...もっと読む
1人が参考にしています。
木材にパイプサドルを取付ける
5
満足度:5.0
柔らかい木材でも全く割れることが無く、しかも鍔が広いのでがっちり固定することができた。
0人が参考にしています。
現場工事用
4
満足度:4.0
現場工事用として購入しました。 納期も短納期で価格も安く助かりました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワッシャー木用ねじNP
ステン木用ねじ410NP
ステン木用ねじ
木割れ解消ビス
ランスタッチ 皿
ステンデッキビス
メーカー八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ
通常価格7271,6082,212 -1,430 -3,6886,399
通常出荷日6日目6日目4日目6日目6日目6日目
種類関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品木ねじ
品名ワッシャーモクヨウネジNPステンモクヨウネジ410NPステンモクヨウネジコバコキワレカイショウビスコバコランスタッチサラコバコデッキビスコバコ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建材用スクリューカテゴリの売れ筋ランキング