17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • サイズ

  • JANコード

    ~mm
  • 入り数(ヶ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ステンデッキビス【75~160個入り】

通常単価(税別)
6,399
税込単価
7,039
通常出荷日:6日目

【特長】・材質はステンレス鋼(SUS305J1)で錆びにくい。ブロンズめっき。四角ビット2番(52mm...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

入り数

(ヶ)

最小発注数量
5X52
4543861002111
160
1パック

160個入り

5X65
4543861002128
130
1パック

130個入り

5X75
4543861002135
100
1パック

100個入り

5X90
4543861002142
75
1パック

75個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,399
( 7,039 )
6日目
6,399
( 7,039 )
6日目
6,399
( 7,039 )
6日目
6,399
( 7,039 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質はステンレス鋼(SUS305J1)で錆びにくい。ブロンズめっき。四角ビット2番(52mm・65mm)、四角ビット3番(75mm・90mm)。
【用途】
・デッキ材(イぺ・ボンゴシ・ジャラ・ウリン・セランガンバツ)などの硬い木に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンデッキビスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンデッキビス
木割れ解消ビス
PCケースコンクリートビスさら
ステン木用ねじ
ワッシャードリビス(ピアス)
PCケースコンクリートビス座付
メーカー八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ
通常価格6,3991,430 -2,581 -2,212 -2,541 -2,739
通常出荷日6日目6日目6日目4日目6日目6日目
種類木ねじ関連部品関連部品関連部品万能ビス関連部品
品名デッキビスコバコキワレカイショウビスコバコPCケースコンクリートサラステンモクヨウネジコバコシンワッシャドリPハンハコPCケースコンクリートザツキ
ブロンズゴールド-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建材用スクリューカテゴリの売れ筋ランキング