ステンスリムビスNP【57~160個入り】

ステンスリムビスNP
通常単価:
980円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・材質はステンレス(SUS410)で、SUS304ステンレス鋼に比べ錆びやすい特性があります。
・軸が細く、先端には特殊な加工(セルフ・ドリリングポイント)が施されている。
・また、フレキの効果により、板浮きを防ぎます。ドライバー2番。
【用途】
・細い木、割れやすい木に最適。

型番

10 の型番候補があります候補を表示

型番
4979874409683
4979874409690
4979874409706
4979874409713
4979874409720
4979874409737
4979874409744
4979874409751
4979874409768
4979874409775
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ JANコード 入り数
(ヶ)

980円

160個入り

2パック

2日目

3.3X254979874409683160

980円

145個入り

2パック

2日目

3.3X304979874409690145

980円

130個入り

2パック

2日目

3.3X354979874409706130

980円

120個入り

2パック

2日目

3.3X404979874409713120

980円

110個入り

2パック

2日目

3.3X454979874409720110

980円

100個入り

2パック

在庫品1日目

当日出荷可能

3.3X504979874409737100

988円

90個入り

2パック

2日目

3.8X55497987440974490

980円

75個入り

2パック

2日目

3.8X60497987440975175

980円

65個入り

2パック

2日目

3.8X65497987440976865

980円

57個入り

2パック

2日目

3.8X75497987440977557

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 木ねじ 品名 ステンスリムビスNP

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)