17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

中空用アンカー

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

中空用アンカー

販売終了

型番

4979874220363

2023年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【ブランド】八幡ねじ
【特長】
・最も一般に使われている、中空プラグです
・材質は鉄で、ユニクロメッキです
【用途】
・ネジや釘の使えない中空構造の壁や石膏ボードへの器具の取付けに使用します

ご注意

  • 【取り扱い終了品】メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。
    This product will be discontinued. Not the manufacturer, Misumi will discontinued the product.

指定中の仕様・寸法情報

本体材質
種類
アンカーボルト
JANコード
4979874220363
入数
4
取付場所
合板3.0mm厚
引抜使用荷重(kgf)
11
下穴径φ(mm)
8
適応板厚(mm)
1.0~5.0
種類
ネジ
-
-

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト