17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

フィッシャー Sプラグ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

フィッシャー Sプラグ

販売終了

型番

4006209501108

2020年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・材質はナイロン6。
・元祖フィッシャープラグ。
・回転防止フィンによりドリル孔内での供回りを防止。
【用途】
・コンクリート・石材・レンガ類・軽量コンクリートブロック・中空セメント板などに使用。

ご注意

  • 【取り扱い終了品】メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。
    This product will be discontinued. Not the manufacturer, Misumi will discontinued the product.

指定中の仕様・寸法情報

本体材質
-
全長(mm)
50
種類
アンカーボルト
JANコード
4006209501108
入数
10
取付場所
-
適合ネジφ(mm)
6~8
下穴径φ(mm)
10
材質詳細
-
-
-

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト