メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ドリラーミニ【4個入り】

型番:

4979874870742
解除
  • この商品は5パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (4個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

4979874870742の仕様・寸法情報

全長(mm)
25
種類
アンカーボルト
JANコード
4979874870742
入数
4

型番リスト

表示件数
型番
4979874870742
最小発注数量
5パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
241
( 265 )
6日目

詳細情報

基本情報

種類・アンカーボルト
・JANコード・4979874870742
・入数・4
・全長(mm)・25

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドリラーミニの型番4979874870742のページです。 型番4979874870742に関する仕様情報を記載しております。
ドリラーミニのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドリラーミニ
かべロックW
オールアンカー(Cタイプ) M6
グリップアンカーSGAタイプ ステンレス製 ミリねじ
一石三丁用テーパーアダプター
グリップアンカーGAロングタイプ スチール製 ミリねじ
メーカー八幡ねじ八幡ねじSUNCOサンコーテクノサンコーテクノサンコーテクノ
通常価格241352700 -1,32112,718514
通常出荷日6日目在庫品1日目1日目5日目2日目1日目
全長(mm)253780801465100
種類アンカーボルトアンカーボルトアンカーボルトアンカーボルト関連部品アンカーボルト
JANコード49798748707424979874855374----
入数44----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アンカーボルトカテゴリの売れ筋ランキング