17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • 下穴径φ(mm)

    ~mm
  • 引抜最大荷重(kgf)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

トリプルグリップ(ポリプロピレン)【4個入り】

通常単価(税別)
456582
税込単価
502640
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【ブランド】八幡ねじ【特長】・石膏ボード、ブロック、コンクリート、ベニヤ板、ALCなど壁面に抜群の保持...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

下穴径φ

(mm)

引抜最大荷重

(kgf)

最小発注数量
4979874848307
6
23
1パック

4個入り

4979874848321
9.5
36
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
456
( 502 )
在庫品1日目当日出荷可能
582
( 640 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【ブランド】八幡ねじ
【特長】
・石膏ボード、ブロック、コンクリート、ベニヤ板、ALCなど壁面に抜群の保持力を発揮します
・どの石膏ボード(9.5mm、12.5mm、15mm厚)にも対応
【用途】
・石膏ボード、ブロック、コンクリート、ベニヤ板、ALCなどに使用

商品情報

製品仕様

サイズ下穴径
(mm)
取付ねじ径
(mm)
取付
ねじ長さ
引抜最大荷重付属ねじ
(mm)
取付場所kgf
TG
#8
6.03.5~4.5取付物厚
+30mm
グレー石こう
ボード
12.5mm
23なべ4×35
さら4×40
TG
#10
8.04.5~5.0取付物厚
+33mm
ブルー27なべ5×40
さら5×50
TG
#12
9.55.0~6.0取付物厚
+38mm
グリーン36なべ6×50
さら6×60

※荷重は取付場所の材質、施行の状態によって左右されます。
※使用荷重は最大荷重の1/4以下が目安です。
※必ず取付物と一緒に締め付けをしてください。壁を破損することがあります。
※下地に柱や梁があるところには使用できません。
材質:100%ポリプロピレン

規格表

JAN コードサイズ注文単位(ロット)入数
4979874848307TG#854
4979874848314TG#1054
4979874848321TG#1254

使用例

使用方法

トリプルグリップ(ポリプロピレン)【4個入り】 使用方法

(1)あらかじめ壁に下穴をあけ、トリプルグリップを差し込みます。
   入りにくいときは、ハンマーで軽く打ち込んでください。
   (無理に打ち込むと割れることがあります)
(2)取付物をねじでとめてください。
(3)頭部までねじが入ったあと、更にねじを5回転(目安)させれば取り付け完了です。
※インパクトドライバーを使用するときは低速で確認しながら取り付けてください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トリプルグリップ(ポリプロピレン)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トリプルグリップ(ポリプロピレン)
エビモンゴGLアンカー
エビモンゴGAアンカー
ヒジカタボルト
コンクリートスクリューアンカー"FBS-II" スチール製
イージーアイアンカー
メーカー八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ泰生工業フィッシャーサンコーテクノ
通常価格456-312 -240 -1,10610,910 -193
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目2日目1日目
本体材質樹脂ナイロンその他金属その他金属スチール
種類アンカーボルトアンカーボルトアンカーボルトアンカーボルトアンカーボルトアンカーボルト
入数4-----
取付場所石膏ボード12.5mm厚石膏ボード:9.5/12.5/15mm硬質石膏ボード・石膏ボード:9.5/12.5/15mm---
材質詳細ポリプロピレンガラス繊維強化ナイロンダイキャスト製亜鉛合金---
よく一緒に購入される商品

アンカーボルトカテゴリの売れ筋ランキング