17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

コンクリートプラグ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

コンクリートプラグ

販売終了

型番

4979874179524

2017年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

材質は鉛です。木ネジを使って、器具を取り付けます。コンクリート、ブロック、大理石、タイルなどあらゆる硬質壁に使用します。

【特長】
・材質は鉛。
・木ネジを使って、器具を取り付ける。

ご注意

  • 【取り扱い終了品】メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。
    This product will be discontinued. Not the manufacturer, Misumi will discontinued the product.

指定中の仕様・寸法情報

本体材質
その他金属
全長(mm)
20
種類
アンカーボルト
JANコード
4979874179524
入数
30
取付場所
コンクリート、ブロック、大理石、タイルなどあらゆる硬質壁
下穴径φ(mm)
4.5
引抜最大荷重(kgf)
50
材質詳細
-
-

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト