メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

かべロックW【4個入り】

通常単価(税別)
352
税込単価
387
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

種類・アンカーボルト・JANコード・4979874855374・入数・4・全長(mm)・37

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

型番:

4979874855374
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (4個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

4979874855374の仕様・寸法情報

全長(mm)
37
種類
アンカーボルト
JANコード
4979874855374
入数
4

型番リスト

表示件数
型番
4979874855374
最小発注数量
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
352
( 387 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

種類・アンカーボルト
・JANコード・4979874855374
・入数・4
・全長(mm)・37

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

かべロックWの型番4979874855374のページです。 型番4979874855374に関する仕様情報を記載しております。
かべロックWのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
かべロックW
ドリラーミニ
エビモンゴGAアンカー
グリップアンカーSGAタイプ ステンレス製 ミリねじ
エビモンゴGLアンカー
トリプルグリップ(ポリプロピレン)
メーカー八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじサンコーテクノ八幡ねじ八幡ねじ
通常価格352241240 -1,321312 -456 -
通常出荷日在庫品1日目6日目在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目
全長(mm)3725258025-
種類アンカーボルトアンカーボルトアンカーボルトアンカーボルトアンカーボルトアンカーボルト
JANコード49798748553744979874870742----
入数44---4
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アンカーボルトカテゴリの売れ筋ランキング