17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • 入数

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

エビモンゴGAアンカー【4~100個入り】

通常単価(税別)
2405,640
税込単価
2646,204
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・材質はダイキャスト製亜鉛合金です。・下穴不要で、硬質石膏ボード対応の金属製アンカーです。【用...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

入数

最小発注数量
4963202076388
100
1パック

100個入り

4979874837929
25
1パック

25個入り

4979874837936
4
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,640
( 6,204 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,291
( 1,420 )
在庫品1日目当日出荷可能
240
( 264 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質はダイキャスト製亜鉛合金です。
・下穴不要で、硬質石膏ボード対応の金属製アンカーです。
【用途】
・空調・内装工事など、石膏ボードへの各種器材取付けに使用します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エビモンゴGAアンカーのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
石こうボードへのアンカー撃ち
5
満足度:5.0
押し釦ボックスを壁に取り付ける際に使用した。 本体がダイキャスト製亜鉛合金なのでビスによる十分な締め付けが可能である。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エビモンゴGAアンカー
エビモンゴGLアンカー
グリップアンカーGAロングタイプ スチール製 ミリねじ
イージーアイアンカー
ステンレスタップスター
トリプルグリップ(ポリプロピレン)
メーカー八幡ねじ八幡ねじサンコーテクノサンコーテクノ日本パワーファスニング八幡ねじ
通常価格240-312 -51419327,947456 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目1日目1日目4日目在庫品1日目
本体材質その他金属ナイロンスチールスチールステンレス樹脂
全長(mm)25251008970-
種類アンカーボルトアンカーボルトアンカーボルトアンカーボルトアンカーボルトアンカーボルト
頭径(mm)1313----
取付場所硬質石膏ボード・石膏ボード:9.5/12.5/15mm石膏ボード:9.5/12.5/15mm---石膏ボード12.5mm厚
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アンカーボルトカテゴリの売れ筋ランキング