メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ブロンズ格子鋲【12個入り】

通常単価(税別)
210
税込単価
231
通常出荷日:6日目

材質は真鍮で、ブロンズめっきが施してあります。釘の頭かくしに使用されます。かざり鋲としても使用できます...

詳細を確認

型番:

4979874845528
解除
  • この商品は5パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (12個入り)

4979874845528の仕様・寸法情報

JANコード
4979874845528
入数
12
長さ(mm)
25
-
-

型番リスト

表示件数
型番
4979874845528
最小発注数量
5パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
210
( 231 )
6日目

詳細情報

基本情報

材質は真鍮で、ブロンズめっきが施してあります。釘の頭かくしに使用されます。かざり鋲としても使用できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブロンズ格子鋲の型番4979874845528のページです。 型番4979874845528に関する仕様情報を記載しております。
ブロンズ格子鋲のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブロンズ格子鋲
銅 たいこ鋲
すべり鋲 NI
ステンレス平リング鋲
たたきリベット
スクリベット(ナイロン6)
メーカー八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ
通常価格210191202243169230
通常出荷日6日目6日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
JANコード497987484552849798748274254979874845399497987484555949798744700414979874272775
入数12168864
長さ(mm)25141912--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リベット・鋲カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト