17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • 入数

    ~mm
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • 頭径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

いす鋲【10~20個入り】

通常単価(税別)
190
税込単価
209
通常出荷日:6日目

釘の頭隠しとして使用でき、家具や建具などの装飾に最適な製品です。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

入数

長さ

(mm)

頭径

(mm)

最小発注数量
4979874827388
20
14
10
クロ
5パック

20個入り

4979874827401
10
16
12
キク
5パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
190
( 209 )
6日目
190
( 209 )
6日目

詳細情報

基本情報

釘の頭隠しとして使用でき、家具や建具などの装飾に最適な製品です。

商品情報

外形図

いす鋲 外形図

製品仕様

いす鋲 製品仕様

規格表

単位:mm
型番ABC
4979874827388クロ10.51411
4979874827395チャ10.51411
4979874827401キク121612
4979874830203ソラ10.51411
4979874830210ミドリ10.51411
4979874830227カメ11.51612
4979874845535カメ ダイ131914
4979874845542キク ダイ141914
4979874845566キジ10.51411

※寸法には公差があります。

使用例

いす鋲 使用例
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

いす鋲のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
いす鋲
真鍮 たいこ鋲
銅 たいこ鋲
すべり鋲 NI
足割り鋲
スクリベット(ナイロン6)
メーカー八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ
通常価格190189 -191202190230
通常出荷日6日目6日目6日目在庫品1日目6日目在庫品1日目
材質詳細真鍮ナイロン6

リベット・鋲カテゴリの売れ筋ランキング