メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

JRN 家具用ボルト専用ナット【2個入り】

通常単価(税別)
312
税込単価
343
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・材質はダイキャストでブロンズメッキ。・構造や材質上一般のナットが使えない場合や貫通穴をあけら...

詳細を確認

型番:

4979874323040
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

4979874323040の仕様・寸法情報

ねじの呼び(M)
6
材質
ダイキャスト
表面処理
銀・銅・錫メッキ
ねじ山の種類
メートル並目
用途・機能
標準
販売単位
箱・パック
表面処理(詳細)
[銅メッキ] ブロンズメッキ
サイズ
M6X13
JANコード
4979874323040
入数
2

型番リスト

表示件数
型番
4979874323040
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
312
( 343 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質はダイキャストでブロンズメッキ。
・構造や材質上一般のナットが使えない場合や貫通穴をあけられない場合の為に開発されたクロスインサート式のナットです。
【用途】
・システム家具の組み立てやユニット家具などに使用します。

商品情報

外形図

JRN 家具用ボルト専用ナット 外形図

規格表

JANコードサイズ注文単位(ロット)入数
4979874323040M6X1352

 

サイズLL1φd1
M6X1313810
単位:mm

使用例

使用方法

1.接合部材両方へのボルト用下穴あけ
2.直角位置に丸ナット用下穴あけ
3.丸ナットの挿入
4.ドライバーによる丸ナットの位置合わせ
5.六角レンチ・プラスドライバー・電動ドライバー・エアードライバーなどによる丸ナットとボルトの締め付け、または専用機による締付け

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JRN 家具用ボルト専用ナットの型番4979874323040のページです。 型番4979874323040に関する仕様情報を記載しております。
JRN 家具用ボルト専用ナットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JRN 家具用ボルト専用ナット
溶接用丸ボス ステンレス
溶接用丸ボス ウィット
丸ナット
【クリーン洗浄品】丸ナット
【クリーン洗浄品】六角穴付丸ナット
メーカー八幡ねじSUNCOSUNCOミスミミスミミスミ
通常価格312408 -150 -330 ---
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目3日目3日目
ねじの呼び(M)6-----
材質ダイキャストステンレスSS400相当SUS304SUS304S45C
表面処理銀・銅・錫メッキなしなしなしなし無電解ニッケル
ねじ山の種類メートル並目メートル並目ウィット並目メートル並目メートル並目メートル並目
用途・機能標準溶接用溶接用交差式結合交差式結合一般

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

丸ナットカテゴリの売れ筋ランキング