17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 入り数(ヶ)

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

プラスチックちょうナット【2~4個入り】

通常単価(税別)
188190
税込単価
207209
通常出荷日:6日目

【製品情報】<共通項目>材質:樹脂。品名:プラスチックチョウナット。

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

JANコード

入り数

(ヶ)

ピッチ

(mm)

最小発注数量
4
4979874467980
4
0.7
5パック

4個入り

6
4979874467997
2
1
5パック

2個入り

8
4979874468000
2
1.25
5パック

2個入り

5
4979874468017
4
0.8
5パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
190
( 209 )
6日目
188
( 207 )
6日目
190
( 209 )
6日目
190
( 209 )
6日目

詳細情報

基本情報

【製品情報】
<共通項目>
材質:樹脂。
品名:プラスチックチョウナット。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチックちょうナットのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
樹脂パーツの固定
4
満足度:4.0
樹脂パーツの固定に使いました。 摘まみやすくて滑りにくいです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチックちょうナット
蝶ナット
蝶ナット(1種)
プレス蝶ナット(ウィット)
プレス蝶ナット(低形)
ナイロン蝶ナットNo.1黒
メーカー八幡ねじトラスコ中山SUNCOオー・ピー・ジオー・ピー・ジ大丸鋲螺製作所
通常価格188-908 -161 -2,383 -2,410 -53,359 -
通常出荷日6日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目
材質樹脂スチール黄銅スチールスチール樹脂
品名プラスチックチョウナット-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶ナットカテゴリの売れ筋ランキング