17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 全長またはH(mm)

    ~mm
  • サイズ

  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

足長コの字ボルト

通常単価(税別)
104109
税込単価
114120
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・材質は鉄で、ユニクロメッキです。【用途】・配管を構造物に固定するときに使用します。

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

足長コの字ボルト 外形図

規格表

JANコードサイズ注文単位(ロット)入数
49798740439866X6051
49798740439936X7051
49798740440066X8051
49798740440138X9051
49798740440208X10051
49798740440378X11051

 

サイズ内寸全長ネジ径ネジ全長
6X602360635
6X702870635
6X803780635
6X903790850
6X10051100850
6X11063110850
単位:mm
※寸法には多少の公差があります。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

全長またはH(mm)

サイズ

JANコード

最小発注数量
6
60
6X60
4979874043986
1個
8
90
8X90
4979874044013
5個
8
100
8X100
4979874044020
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
109
( 120 )
在庫品1日目当日出荷可能
104
( 114 )
4日目
104
( 114 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質は鉄で、ユニクロメッキです。
【用途】
・配管を構造物に固定するときに使用します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

足長コの字ボルトのレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
配管に限らず部品取り付け用
5
満足度:5.0
角材部品などを取り付けに使用しました。相手側に適当な穴が明けられずこの商品で固定しました。以前は製作していましたが、折り...もっと読む
0人が参考にしています。
金属材と木材の結束として
4
満足度:4.0
 単管を加工したアンテナポールと垂木を結束するのに使いました。ナット付で重宝しましたが,露天での使用には防錆加工が必要で...もっと読む
0人が参考にしています。
器具の取り付けに
5
満足度:5.0
マルチアングルZ型を購入するにあたり他のメーカーにはなかったので選定をしました。付随する形でマルチアングルフラットバーF...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
足長コの字ボルト
コの字ボルト(ナット付き)
Uボルト
UボルトA型
足長Uボルト
ワイヤーUボルト
メーカー八幡ねじ八幡ねじトラスコ中山トラスコ中山八幡ねじトラスコ中山
通常価格104-100 -874 -1,279 -92 -1,286 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
材質ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)
表面処理ユニクロメッキユニクロメッキなしなしユニクロメッキなし
先端形状平先平先平先平先平先平先
用途標準標準標準標準脱落防止標準
入数11--1-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

配管Uボルトカテゴリの売れ筋ランキング