17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 全長またはH(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内
    • 6日以内

コの字ボルト(ナット付き)

通常単価(税別)
100355
税込単価
110391
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

【特長】・材質は鉄で、ユニクロメッキです。【用途】・配管を構造物に固定するときに使用します。

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

コの字ボルト(ナット付き) 外形図

規格表

JANコードサイズ注文単位(ロット)入数
49798748573618X51X69101
49798748573788X51X120101
497987485740810X76X169101
49798740325466X37X5851
49798740325608X51X7551

 

サイズP(mm)H(mm)D(mm)E(mm)
6X37X583758M625
8X51X755175M830
8X51X69516940
8X51X12012075
10X76X16976169M1095
※寸法には多少の公差があります。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

全長またはH(mm)

サイズ

JANコード

最小発注数量
6
62
6X37X58
4979874032546
5個
8
80
8X51X75
4979874032560
5個
8
127
8X51X120
4979874857378
10個
10
178
10X76X169
4979874857408
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
100
( 110 )
4日目
144
( 158 )
在庫品1日目当日出荷可能
148
( 163 )
6日目
355
( 391 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質は鉄で、ユニクロメッキです。
【用途】
・配管を構造物に固定するときに使用します。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コの字ボルト(ナット付き)のレビュー
4.2平均満足度:4.25件のレビュー
角パイプ固定
4
満足度:4.0
製品自体には満足です。他の方も書いていますが、スプリングワッシャーを付けて貰えたらもっと良かったのにと思います。
1人が参考にしています。
部品固定用
5
満足度:5.0
部品を固定するために使用しています。 今まで市販品に欲しいサイズがなく困っていましたがこちらに欲しいサイズがありましたの...もっと読む
1人が参考にしています。
生産設備のライン整備に使用しています
3
満足度:3.0
顧客の生産設備のライン整備の際、角パイプに部品を固定するために使用しています。サイズ等は現地と確認を取りながら、また顧客...もっと読む
0人が参考にしています。
部品固定用
4
満足度:4.0
ナット付きですが、ワッシャーやスプリングワッシャー等も付けて欲しい。 また、5個以上からの購入もバラ購入可能にして欲しい...もっと読む
0人が参考にしています。
金網の固定
5
満足度:5.0
モービルスクリーン(1,200×3,000)の金網の固定がメーカー仕様では両端しかなく、中央付近で金網の暴れが見られ、よ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コの字ボルト(ナット付き)
足長コの字ボルト
Uボルト
UボルトA型
Uボルト 鋼管用 ウィット ナット付
ワイヤーUボルト
メーカー八幡ねじ八幡ねじトラスコ中山トラスコ中山須藤製作所トラスコ中山
通常価格100-104 -874 -1,279 -211 -1,286 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目在庫品1日目〜
材質ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)スチールステンレス(SUS304)
表面処理ユニクロメッキユニクロメッキなしなし溶融亜鉛メッキなし
先端形状平先平先平先平先平先平先
用途標準標準標準標準-標準
入数11----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

配管Uボルトカテゴリの売れ筋ランキング