メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

トルネード トラス 小頭【100個入り】

トルネード トラス 小頭 4979874010094
通常単価(税別)
928
税込単価
1,021
通常出荷日:6日目

【特長】・うすい鉄板に下穴をあけずに打ち込むことができてしっかり固定。・耐食性向上のため、三価ユニクロ...

詳細を確認

型番:

4979874010094
解除
  • この商品は5パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

4979874010094の仕様・寸法情報

ねじの呼び(M)
4
長さL(mm)
12
詳細形状
バインド
取付穴形状
十字穴
材質
[スチール] スチール
表面処理
[三価クロメート] 三価ホワイト
基本形状
その他ねじ
販売単位
箱・パック
品名
トルネード トラス コアタマ
JANコード
4979874010094
入り数(ヶ)
100
-
-

商品情報

トルネードポイント トラス:関連画像

型番リスト

表示件数
型番
4979874010094
最小発注数量
5パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
928
( 1,021 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・うすい鉄板に下穴をあけずに打ち込むことができてしっかり固定。
・耐食性向上のため、三価ユニクロめっきがしてあります。
・ドライバー2番。
【用途】
・適応板厚合計0.6~1.4mmまでの薄鉄板の軽鉄施工。
・薄板どうしの取付けに最適です。
・内装、外装、設備など、あらゆる軽鉄施工に使用します。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トルネード トラス 小頭の型番4979874010094のページです。 型番4979874010094に関する仕様情報を記載しております。
トルネード トラス 小頭のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トルネード トラス 小頭
STトルネード トラス W付
ミニジャックポイント トラス 薄板用
ランスタッチ(ジャックポイント)皿小頭(D=6)
鉄 波板専用ビス ステンキャップスレート小波
ピアス 折板中間用
メーカー八幡ねじ八幡ねじ大里ヤマヒロSUNCOSUNCO
通常価格9281,8014,4805,84012,7064,656
通常出荷日6日目6日目5日目在庫品1日目1日目1日目
ねじの呼び(M)444456.3
長さL(mm)121613134035
詳細形状バインドバインドトラス標準標準
取付穴形状十字穴十字穴十字穴十字穴なしなし
材質スチールSUS410スチールスチールスチールスチール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドリルねじカテゴリの売れ筋ランキング