ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ステンキャップドリルネジ(ピアス)【100個入り】

型番:

4979874010056
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

4979874010056の仕様・寸法情報

ねじの呼び(M)
5
長さL(mm)
19
詳細形状
[標準] 標準
取付穴形状
[なし] なし
材質
[スチール] スチール
表面処理
[三価クロメート] 三価ブラック
ねじ山種類
ドリルねじ
基本形状
六角
追加形状
座金組込み
販売単位
箱・パック
JANコード
4979874010056
入り数(ヶ)
100

商品情報

ステンキャップドリルネジ(ピアス):関連画像

型番リスト

表示件数
型番
4979874010056
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,442
( 4,886 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質は鉄で三価クロメートめっき。
・キャップ:オーステナイト系ステンレス。
【用途】
・金属外壁工事(角波板+C型鋼)、金属外壁工事(石こうボード+C型鋼)、金属サイディング工事(断熱サンドイッチパネル+C型鋼)に使用。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンキャップドリルネジ(ピアス)の型番4979874010056のページです。 型番4979874010056に関する仕様情報を記載しております。
ステンキャップドリルネジ(ピアス)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンキャップドリルネジ(ピアス)
ピアスHEX
ピアスゴールド
鉄 シールピアスPAN
ピアス#5(ロングポイント)
ピアスPAN長ドリル
メーカー八幡ねじSUNCO九飛勢螺SUNCO九飛勢螺九飛勢螺
通常価格4,4422320,2328,22621,8394,293 -
通常出荷日3日目1日目1日目1日目1日目1日目
ねじの呼び(M)54545.54
長さL(mm)191632133216
詳細形状標準標準標準なべ標準なべ
取付穴形状なしなしなし十字穴なし十字穴
材質スチールSUS410スチールスチールスチールスチール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドリルねじカテゴリの売れ筋ランキング