17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ワンサイド 丸頭タッピング【2個入り】

通常単価(税別)
231451
税込単価
254496
通常出荷日:6日目

材質はステンレスです。締付け時はマイナスドライバーを使用し、取り外しには専用工具が必要な為、盗難防止効...

詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さ(mm)

JANコード

最小発注数量
3.5
13
4979874826336
4パック

2個入り

3.5
20
4979874826343
4パック

2個入り

3.5
25
4979874826350
4パック

2個入り

4.2
13
4979874826367
4パック

2個入り

4.2
20
4979874826374
4パック

2個入り

4.2
25
4979874826381
4パック

2個入り

4.8
13
4979874826398
4パック

2個入り

4.8
20
4979874826404
4パック

2個入り

4.8
25
4979874826411
4パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
233
( 256 )
6日目
231
( 254 )
6日目
231
( 254 )
6日目
255
( 281 )
6日目
247
( 272 )
6日目
273
( 300 )
6日目
375
( 413 )
6日目
381
( 419 )
6日目
451
( 496 )
6日目

詳細情報

基本情報

材質はステンレスです。締付け時はマイナスドライバーを使用し、取り外しには専用工具が必要な為、盗難防止効果が得られます。
いたずら防止に使用でき、デザイン特性を活かして、室内装飾などにも使用できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンサイド 丸頭タッピングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンサイド 丸頭タッピング
いたずら防止ねじ ワンサイド 丸頭タッピング
TRF/いたずら防止用ねじ ステンレス ワンサイド 丸タッピンねじ(4種AB形)
十字穴付(+) 丸タッピンねじ(1種 A形)
Aバインド タッピング
(+)樹脂用タッピングねじ YPFB ナベ頭
メーカー八幡ねじサイマコーポレーションSUNCOSUNCO八幡ねじヤマシナ
通常価格231-353 -115 -2102005,486 -
通常出荷日6日目在庫品1日目〜1日目1日目6日目1日目〜
詳細形状ボタンボタンなべボタンバインドなべ
ねじ山種類タッピングねじタッピングねじタッピングねじタッピングねじタッピングねじタッピングねじ
取付穴形状ワンサイドワンサイドワンサイド十字穴十字穴十字穴
材質SUS304ステンレスステンレスSUS304相当
先端形状とがり先とがり先とがり先その他特殊形状とがり先その他特殊形状

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじカテゴリの売れ筋ランキング