メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

スクリューグラブ

通常単価(税別)
1,298
税込単価
1,428
通常出荷日:6日目

【特長】・ねじ外し液です。・ドライバーの先に少量つけて回すだけで、頭のつぶれたねじが外しやすくなります...

詳細を確認

型番:

4979874042798
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4979874042798の仕様・寸法情報

JANコード
4979874042798
入数
1

商品情報

外形図

スクリューグラブ 外形図

使用例

使用前の注意

  • まずねじに合ったドライバーを選ぶ。
    ドライバーの大から小をねじに順番に当ててぴったり合うものを使用する。
  • ねじの頭のサビ、ペンキ、土を完全に除去しておく。
  • 沈殿するので使用前にボトルを上下によく振ること。
 

外すコツ

  • ドライバーの先に1、2滴つけて強く押し付けて回す。
  • 押しが7~8、回しが2~3位の力の配分がポイント。
  • ねじをつぶす前にあらかじめつければ確実に外せる。
  • 六角レンチは傾斜させて噛み付きを確認してから回す。
  • 失敗を繰り返すと外せなくなるので、一気に外すこと。
 

外せないねじ

ねじの頭の溝がほとんど残っていないもの、
長時間雨ざらしにされたもの、強力なゆるみ防止剤をつけたねじなど。

型番リスト

表示件数
型番
4979874042798
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,298
( 1,428 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ねじ外し液です。
・ドライバーの先に少量つけて回すだけで、頭のつぶれたねじが外しやすくなります。
・接着剤ではありません。
・ねじを外すのに使用。
・プラス穴・マイナス穴・六角穴など、あらゆる形状にご使用いただけます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スクリューグラブの型番4979874042798のページです。 型番4979874042798に関する仕様情報を記載しております。
スクリューグラブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スクリューグラブ
焼付防止剤スティック
配管シール剤スティック561
カバーキャップ 14φ
ゆるみ止め剤スティック 248/268
デコレートカバー
メーカー八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ
通常価格1,2983,7396,548230 -5,330358 -
通常出荷日6日目6日目6日目在庫品1日目〜6日目6日目
JANコード497987404279849798748460994979874846082---
入数111811

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ用アクセサリー・カバーキャップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト