メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

デコレートスクリュー

型番:

4979874002860
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

4979874002860の仕様・寸法情報

ねじの呼び(M)
6
詳細形状
標準
基本形状
[その他ねじ] その他ねじ
品名
デコレートスクリュー
JANコード
4979874002860
入り数(ヶ)
1
ねじサイズ×頭直径×ねじ部長さ(mm)
M6×12×16
-
-

型番リスト

表示件数
型番
4979874002860
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
439
( 483 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質は真鍮。
・重厚感ある輝きを表現するため、表面にクロームめっきを施しました。
・魅せるねじとしてインテリアなどの装飾に使用できます。
【用途】
・インテリア用のねじとして使用します。

商品情報

製品仕様

型番基本形状ねじの呼び(M)詳細形状
4979874002860その他ねじ6標準
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

デコレートスクリューの型番4979874002860のページです。 型番4979874002860に関する仕様情報を記載しております。
デコレートスクリューのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
アクリル看板取付
4
満足度:4.0
最低ロットが3個なので4個しか要らないのに、6個購入することに…。 ですので、評価は☆4にしました。 ネジの長さが長いの...もっと読む
0人が参考にしています。
アクリル什器のネジ止め
5
満足度:5.0
ヘッド部分の径の小さいものが欲しかったのでこれにしました。 シンプルなデザインで見栄えも良く満足しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デコレートスクリュー
デコレートスクリュー低頭
装飾平小ねじ 縦目ローレット ステンレス
白ユリヤ 化粧ネジ Pタイプ
パネルアタッチメント低頭
パネルアタッチメント
メーカー八幡ねじ八幡ねじトラスコ中山SUNCO八幡ねじ八幡ねじ
通常価格439388 -437 -241,484 -1,095 -
通常出荷日6日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目6日目6日目
ねじの呼び(M)6654--
詳細形状標準低頭ローレットユリア低頭標準
基本形状その他ねじその他ねじ標準(丸)手締めボルトその他ねじその他ねじ
品名デコレートスクリュー---パネルアタッチメントテイトウパネルアタッチメント
JANコード4979874002860-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

化粧ビスカテゴリの売れ筋ランキング