17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 材質

    • スチール
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • ねじ山種類

  • ねじの呼び(inch)

  • 長さL(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 6日以内

アイボルト(鋼製・ユニクロめっき)

通常単価(税別)
208363
税込単価
229399
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

【特長】・吊り下げ用のリングを持ったボルトです。・重量物の吊り上げに用います。【用途】・モーター、配電...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

規格表

型番リスト

表示件数

材質

ねじの呼び(M)

ねじ山種類

ねじの呼び(inch)

長さL

(mm)

JANコード

最小発注数量
[スチール] スチール
6
メートル並目
-
12.5
4979874003683
10個
[スチール] スチール
8
メートル並目
-
15
4979874003690
10個
[スチール] スチール
10
メートル並目
-
18
4979874003706
5個
[スチール] スチール
12
メートル並目
-
22
4979874003713
5個
[スチール] 鉄
-
-
3/8
-
4979874856586
5個
[スチール] 鉄
-
-
1/2
-
4979874856593
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
210
( 231 )
在庫品1日目当日出荷可能
208
( 229 )
在庫品1日目当日出荷可能
235
( 259 )
在庫品1日目当日出荷可能
304
( 334 )
在庫品1日目当日出荷可能
322
( 354 )
6日目
363
( 399 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・吊り下げ用のリングを持ったボルトです。
・重量物の吊り上げに用います。
【用途】
・モーター、配電盤、工作機械などの吊上げ時に使用し、垂直吊りのほか、45度吊りの方法もあります。45度吊りはボルトの座面が相手と密着し、2個のボルトが同一平面にある場合に限られます。
・生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アイボルト(鋼製・ユニクロめっき)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アイボルト(鋼製・ユニクロめっき)
ステンアイボルト(ステンレス)
アイナット(鋼製・メッキ無)
アイボルト(鍛造製) IBFタイプ
アイボルトM6
アイボルト 細目
メーカー八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ水本機械製作所SUS(エスユーエス)SUNCO
通常価格208-525 -355 -936 -562 -493 -
通常出荷日在庫品1日目〜6日目在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
先端形状平先平先-丸先平先平先
販売単位箱・パック箱・パック箱・パックバラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)
表面処理ユニクロメッキ--なしなし-
入り数111---
よく一緒に購入される商品

アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング