17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 材質

    • スチール
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 6日以内

アイナット(鋼製・メッキ無)

アイナット(鋼製・メッキ無)
通常単価(税別)
355540
税込単価
391594
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

【特長】・吊り下げ用のリングを持ったナットです。・重量物の吊り上げに用います。・材質は鋼でめっきはして...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番基本形状取付穴形状表面 処理ねじの呼び(M)販売単位用途
4979874028488標準(丸)なしユニクロメッキ12箱・パック高強度
4979874028471標準(丸)なしユニクロメッキ10箱・パック高強度
4979874028464標準(丸)なしユニクロメッキ8箱・パック高強度
4979874295514標準(丸)6箱・パック

型番リスト

表示件数

材質

ねじの呼び(M)

JANコード

最小発注数量
[スチール] スチール
8
4979874028464
5個
[スチール] スチール
10
4979874028471
5個
[スチール] スチール
12
4979874028488
5個
-
6
4979874295514
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
355
( 391 )
6日目
402
( 442 )
在庫品1日目当日出荷可能
540
( 594 )
6日目
468
( 515 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・吊り下げ用のリングを持ったナットです。
・重量物の吊り上げに用います。
・材質は鋼でめっきはしてありません。
【用途】
・モーター、配電盤、工作機械などの吊上げ時に使用、垂直吊りのほか、45度吊りの方法もあります。45度吊りはナットの座面が相手と密着し、2個のナットが同一平面にある場合に限られます。
・生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アイナット(鋼製・メッキ無)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アイナット(鋼製・メッキ無)
アイボルト(鋼製・ユニクロめっき)
アイナット 生地
アイナット ドブ
ステンアイナット(ステンレス)
ステンアイボルト(ステンレス)
メーカー八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ
通常価格355-208 -343559 -554 -525 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目6日目6日目6日目
販売単位箱・パック箱・パック箱・パック箱・パック箱・パック箱・パック
入り数111111
よく一緒に購入される商品

アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング