17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 6日以内

デンデン ボルト

通常単価(税別)
370508
税込単価
407559
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

【特長】・材質は鉄で、ユニクロメッキ。【用途】・調整ボルト。

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

デンデン ボルト 外形図

規格表

型番ABリング内径サイズ
49798740037208408.18×40
49798740037378608.18×60
49798740037448808.18×80
4979874003751105010.210×50
4979874003768107010.210×70
49798740037751010010.210×100
※寸法には多少の公差がございます。

使用例

デンデン ボルト 使用例

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL(mm)

JANコード

最小発注数量
8
40
4979874003720
10個
8
60
4979874003737
10個
8
80
4979874003744
10個
10
50
4979874003751
10個
10
70
4979874003768
1個
10
100
4979874003775
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
370
( 407 )
6日目
406
( 447 )
在庫品1日目当日出荷可能
434
( 477 )
6日目
434
( 477 )
在庫品1日目当日出荷可能
451
( 496 )
在庫品1日目当日出荷可能
508
( 559 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】・材質は鉄で、ユニクロメッキ。【用途】・調整ボルト。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デンデン ボルトのレビュー
4.2平均満足度:4.25件のレビュー
試作治具に使用しました
4
満足度:4.0
試作で製作する塗装用治具に使用しました。治具にワークを固定する際、ネジ式によるクランプ固定を考えています。ネジの締め付け...もっと読む
0人が参考にしています。
組立製品に使用しています
4
満足度:4.0
組立製品の中で部品を固定するのに使っています。アイボルトではねじ部の長さが短いのでこの商品を使っています。ただ納品時、ね...もっと読む
0人が参考にしています。
組み付け
5
満足度:5.0
品質には問題ありませんが、一つ一つシールをはがさなければならないのが手間でした。
0人が参考にしています。
機械組み立て
5
満足度:5.0
品質、使用感に問題ありません。安心して使用することが出来ました。
0人が参考にしています。
局所排気装置部材
3
満足度:3.0
箱で購入。品質に問題はなかったのですが、一本一本にセロテープでタグが貼り付けられていて剥がすのにひと仕事でした。 ぜひ改...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デンデン ボルト
でんでんボルト 高精度タイプ
【ふっ素含有メッキ】でんでんボルト 高精度タイプ
【クリーン洗浄品】でんでんボルト 高精度タイプ
デンデンボルト(ウィット)
デンデンボルト
メーカー八幡ねじミスミミスミミスミSUNCOSUNCO
通常価格370-600 ---448 -348 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目7日目3日目1日目〜在庫品1日目〜
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目ウィット並目メートル並目
材質SUS304相当SUS304相当SUS304相当スチール-
表面処理ユニクロメッキなしふっ素含有無電解ニッケルメッキなし--
先端形状平先平先平先平先平先-
販売単位箱・パック-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

でんでんボルトカテゴリの売れ筋ランキング