17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • 入り数(ヶ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ジュラコンスペーサー(絶縁・断熱)【6~12個入り】

通常単価(税別)
276298
税込単価
304328
通常出荷日:6日目

【特長】・材質はポリアセタールで、非晶性のエンジニアリングプラスチックです。・抜群の耐衝撃性を有します...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

入り数

(ヶ)

外径×全長

(mm)

商品コード

最小発注数量
4979874471062
12
3.2×5
74471062 3.2X5
5パック

12個入り

4979874471079
10
3.2×10
74471079 3.2X10
5パック

10個入り

4979874471086
8
3.2×20
74471086 3.2X20
5パック

8個入り

4979874471093
10
4.3×5
74471093 4.3X5
5パック

10個入り

4979874471109
8
4.3×10
74471109 4.3X10
5パック

8個入り

4979874471116
6
4.3×20
74471116 4.3X20
5パック

6個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
298
( 328 )
6日目
276
( 304 )
6日目
298
( 328 )
6日目
298
( 328 )
6日目
298
( 328 )
6日目
276
( 304 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質はポリアセタールで、非晶性のエンジニアリングプラスチックです。
・抜群の耐衝撃性を有します。
・比重が低く、金属ねじに比べ約1/5~1/6と軽量です。
・電気抵抗が大きく、絶縁性があり、断熱性に優れています。また、磁気を帯びません。
【用途】
・自動車、医療分野にいたるまで、幅広く用いられます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジュラコンスペーサー(絶縁・断熱)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジュラコンスペーサー(絶縁・断熱)
断熱材ツバ付カラー
耐熱絶縁スリーブ
絶縁スリーブ(ボルト用・PTFE)
絶縁スリーブ(L=500)ボルト用
ピークスペーサー(中空)/CPE
メーカー八幡ねじミスミSUNCOSUNCOSUNCO廣杉計器
通常価格276-2,020 -960290 -1,530 -61 -
通常出荷日6日目在庫品1日目1日目在庫品1日目1日目9日目
材質ポリアセタール断熱材断熱材ふっ素樹脂ふっ素樹脂樹脂
品名ジュラコンスペーサー-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

非金属ワッシャ・カラーカテゴリの売れ筋ランキング